1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทแบบมีรอยหยัก (BJ754) (รหัสสินค้า)

นัทแบบมีรอยหยัก (BJ754)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 296.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มบิดและนัทแบบมีรอยหยักของ Imao Corporation (BJ754)

รหัสสินค้า
BJ754-06001SALE
BJ754-08001SALE
BJ754-10001
BJ754-12001
BJ754-16001
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

฿ 296.38

฿ 194.28

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6

฿ 317.23

฿ 183.58

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M8

฿ 320.12

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M10

฿ 334.69

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 10M12

฿ 344.94

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M16

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวใน ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปทรง แบบกลม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
ประเภทของรูปทรงกลม รูปทรง ทรงกระบอก วัสดุส่วนติดตั้ง เหล็กกล้า ขัดเงา 4 ด้าน เพชรเจียระไน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม ตลอด กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง เคลือบผิวแบล็คออกไซด์