(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถแก้ไขได้โดยใช้ KACP (แผ่นยึดแคลมป์ สำหรับตัวปรับ เครื่องวัดระดับน้ำ ) ขายปลีก/แยกจำหน่าย
รหัสสินค้า |
---|
KA60-12X050 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท รูปทรง ติดตั้ง | ที่ มือจับ ปรับความสูง | วัสดุส่วนเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | กว้าง (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 304.86 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทติดโลหะ | ไม่ | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | - | 15 | 50 | 75 | 12 | - | 1.75 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
กลไก หมุน | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KA60-12X050 ในชุด ขาตั้งปรับระดับ (สำหรับงานหนัก) (KA60)
รหัสสินค้า |
---|
KA60-12X100 |
KA60-12X120 |
KA60-12X150 |
KA60-16X065 |
KA60-16X100 |
KA60-16X130 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท รูปทรง ติดตั้ง | ที่ มือจับ ปรับความสูง | วัสดุส่วนเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | กว้าง (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 283.75 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทติดโลหะ | ไม่ | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | - | 15 | 100 | 125 | 12 | - | 1.75 | ||
฿ 309.02 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทติดโลหะ | ไม่ | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | - | 15 | 120 | 145 | 12 | - | 1.75 | ||
฿ 372.13 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทติดโลหะ | ไม่ | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | - | 15 | 150 | 175 | 12 | - | 1.75 | ||
฿ 370.71 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทติดโลหะ | ไม่ | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | - | 20 | 65 | 92 | 16 | - | 2 | ||
฿ 378.70 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทติดโลหะ | ไม่ | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | - | 20 | 100 | 127 | 16 | - | 2 | ||
฿ 401.53 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทติดโลหะ | ไม่ | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | - | 20 | 130 | 157 | 16 | - | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง