1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ขาตั้งปรับระดับ (สำหรับงานหนัก) (KA60) (รหัสสินค้า)

ADJUSTER FOOTS

ขาตั้งปรับระดับ (สำหรับงานหนัก) (KA60)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 283.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถแก้ไขได้โดยใช้ KACP (แผ่นยึดแคลมป์ สำหรับตัวปรับ เครื่องวัดระดับน้ำ ) ขายปลีก/แยกจำหน่าย

รหัสสินค้า
KA60-12X120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท รูปทรง ติดตั้ง ที่ มือจับ ปรับความสูง วัสดุส่วนเกลียว กระบวนการเตรียมผิวเกลียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ กว้าง
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(กิโลนิวตัน)
ความยาวของ เกลียว L1.5
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
เต็มความสูง
(มิลลิเมตร)
พิทช์ เกลียว
(มิลลิเมตร)

฿ 309.02

ADJUSTER FOOTS 1 ชิ้น 5 วัน 10ประเภทติดโลหะไม่เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมตเหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต-1512014512-1.75

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง มาตรฐาน คุณสมบัติ มาตรฐาน
กลไก หมุน ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KA60-12X120 ในชุด ขาตั้งปรับระดับ (สำหรับงานหนัก) (KA60)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KA60-12X050
KA60-12X100
KA60-12X150
KA60-16X065
KA60-16X100
KA60-16X130
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท รูปทรง ติดตั้ง ที่ มือจับ ปรับความสูง วัสดุส่วนเกลียว กระบวนการเตรียมผิวเกลียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ กว้าง
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(กิโลนิวตัน)
ความยาวของ เกลียว L1.5
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
เต็มความสูง
(มิลลิเมตร)
พิทช์ เกลียว
(มิลลิเมตร)

฿ 304.86

1 ชิ้น 5 วัน 10ประเภทติดโลหะไม่เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมตเหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต-15507512-1.75

฿ 283.75

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทติดโลหะไม่เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมตเหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต-1510012512-1.75

฿ 372.13

1 ชิ้น 5 วัน 10ประเภทติดโลหะไม่เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมตเหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต-1515017512-1.75

฿ 370.71

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทติดโลหะไม่เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมตเหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต-20659216-2

฿ 378.70

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทติดโลหะไม่เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมตเหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต-2010012716-2

฿ 401.53

1 ชิ้น 5 วัน 10ประเภทติดโลหะไม่เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมตเหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต-2013015716-2