(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]·ประเภท SUS มี ความทนทานต่อการกัดกร่อน และกันน้ำได้ดีเยี่ยม โหลดที่ยอมรับได้: 3 กิโลนิวตัน, 5 กิโลนิวตัน
รหัสสินค้า |
---|
KA37-10X050 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | โหลดที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 151.78 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | 3 | 50 | 69 | 10 | มาตรฐาน | 1.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | มาตรฐาน | ประเภท รูปทรง ติดตั้ง | ประเภทติดโลหะ |
---|---|---|---|---|---|
ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่ | กลไก หมุน | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KA37-10X050 ในชุด ขาตั้งปรับระดับ (KA)
รหัสสินค้า |
---|
KA37-08X060-SUS |
KA37-08X100 |
KA37-08X100-SUS |
KA37-10X050-SUS |
KA37-10X100 |
KA37-10X100-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | โหลดที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 254.50 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | [อื่น ๆ] ฟิล์ม ออกซิเดชั่น | สเตนเลส | [อื่น ๆ] ฟิล์ม ออกซิเดชั่น | 3 | 60 | 77.5 | 8 | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 1.258 | ||
฿ 141.18 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | 3 | 100 | 117.5 | 8 | มาตรฐาน | 1.258 | ||
฿ 270.97 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | [อื่น ๆ] ฟิล์ม ออกซิเดชั่น | สเตนเลส | [อื่น ๆ] ฟิล์ม ออกซิเดชั่น | 3 | 100 | 117.5 | 8 | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 1.258 | ||
฿ 299.73 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | [อื่น ๆ] ฟิล์ม ออกซิเดชั่น | สเตนเลส | [อื่น ๆ] ฟิล์ม ออกซิเดชั่น | 3 | 50 | 69 | 10 | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 1.5 | ||
฿ 170.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | 3 | 100 | 119 | 10 | มาตรฐาน | 1.5 | ||
฿ 354.80 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | [อื่น ๆ] ฟิล์ม ออกซิเดชั่น | สเตนเลส | [อื่น ๆ] ฟิล์ม ออกซิเดชั่น | 3 | 100 | 119 | 10 | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง