(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● ลักษณะภายนอกสวยงามพร้อมการขัดเงาตัดไขว้เต็ม
● สำหรับ โรลเลอร์ F
หมายเลขโซ่ | K5100F | จำนวนฟัน (เลือกช่วงได้) | 8 to 9 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รูนำร่อง(เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | 21 to 30 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง โรเลอร์ | โรลเลอร์ F | OD(มิลลิเมตร) | 272 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ พิทช์(มิลลิเมตร) | 261.3 |
จำนวนฟัน | 8 | ความกว้างของ ฟัน(มิลลิเมตร) | 12 | รูปทรง ฟัน | S1 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูนำร่อง(มิลลิเมตร) | 26 | ช่วง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (สูงสุด)(มิลลิเมตร) | 75 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K5100F8 ในชุด เฟืองโซ่ สายพานลำเลียง สำหรับโรลเลอร์ F
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง