(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● ลักษณะภายนอกสวยงามพร้อมการขัดเงาตัดไขว้เต็ม
● สำหรับลูกกลิ้ง R
รหัสสินค้า |
---|
K3075R8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หมายเลขโซ่ | จำนวนฟัน (เลือกช่วงได้) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รูนำร่อง(เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | OD (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ พิทช์ (มิลลิเมตร) | จำนวนฟัน | ความกว้างของ ฟัน (มิลลิเมตร) | รูปทรง ฟัน | เส้นผ่านศูนย์กลาง รูนำร่อง (มิลลิเมตร) | ช่วง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (สูงสุด) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,601.72 | KTM R CONVEYOR SPLOCKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | K3075R | 8 to 9 | Up to 20 | 209 | 196 | 8 | 12 | S1 | 20 | 55 |
กำลังโหลด …
รูปทรง โรเลอร์ | โรเลอร์ R |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K3075R8 ในชุด เฟืองโซ่สายพานลำเลียงสำหรับลูกกลิ้ง R
รหัสสินค้า |
---|
K10100R8 |
K10150R10 |
K10150R12 |
K3100R10 |
K3100R12 |
K3100R6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หมายเลขโซ่ | จำนวนฟัน (เลือกช่วงได้) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รูนำร่อง(เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | OD (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ พิทช์ (มิลลิเมตร) | จำนวนฟัน | ความกว้างของ ฟัน (มิลลิเมตร) | รูปทรง ฟัน | เส้นผ่านศูนย์กลาง รูนำร่อง (มิลลิเมตร) | ช่วง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (สูงสุด) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,389.76 | 1 ชิ้น | 7 วัน | K10100R | 8 to 9 | 21 to 30 | 282 | 261.3 | 8 | 22 | S1 | 30 | 85 | ||
฿ 10,327.83 | 1 ชิ้น | 7 วัน | K10150R | 10 to 11 | 21 to 30 | 506 | 485.4 | 10 | 22 | S2 | 30 | 110 | ||
฿ 13,554.14 | 1 ชิ้น | 7 วัน | K10150R | 12 to 15 | 21 to 30 | 601 | 579.6 | 12 | 22 | S1 | 30 | 115 | ||
฿ 3,374.69 | 1 ชิ้น | 7 วัน | K3100R | 10 to 11 | Up to 20 | 336 | 323.6 | 10 | 12 | S1 | 20 | 65 | ||
฿ 4,598.87 | 1 ชิ้น | 7 วัน | K3100R | 12 to 15 | Up to 20 | 401 | 386.4 | 12 | 12 | S1 | 20 | 65 | ||
฿ 1,701.23 | 1 ชิ้น | 7 วัน | K3100R | Up to 6 | Up to 20 | 206 | 200 | 6 | 12 | S2 | 20 | 55 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง