1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองโซ่สายพานลำเลียงสำหรับลูกกลิ้ง R (รหัสสินค้า)

KTM R CONVEYOR SPLOCKET

เฟืองโซ่สายพานลำเลียงสำหรับลูกกลิ้ง R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,032.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

● ลักษณะภายนอกสวยงามพร้อมการขัดเงาตัดไขว้เต็ม
● สำหรับลูกกลิ้ง R

รหัสสินค้า
K5100R6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหมายเลขโซ่ จำนวนฟัน (เลือกช่วงได้) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รูนำร่อง(เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
OD
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ พิทช์
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟัน ความกว้างของ ฟัน
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ฟัน เส้นผ่านศูนย์กลาง รูนำร่อง
(มิลลิเมตร)
ช่วง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (สูงสุด)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,794.70

KTM R CONVEYOR SPLOCKET 1 ชิ้น 7 วัน K5100RUp to 621 to 30205200618S12675

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง โรเลอร์ โรเลอร์ R

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K5100R6 ในชุด เฟืองโซ่สายพานลำเลียงสำหรับลูกกลิ้ง R

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
K10100R8
K10150R10
K10150R12
K5100R8
K5150R10
K5150R12
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหมายเลขโซ่ จำนวนฟัน (เลือกช่วงได้) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รูนำร่อง(เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
OD
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ พิทช์
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟัน ความกว้างของ ฟัน
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ฟัน เส้นผ่านศูนย์กลาง รูนำร่อง
(มิลลิเมตร)
ช่วง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (สูงสุด)
(มิลลิเมตร)

฿ 3,389.76

1 ชิ้น 7 วัน K10100R8 to 921 to 30282261.3822S13085

฿ 10,327.83

1 ชิ้น 7 วัน K10150R10 to 1121 to 30506485.41022S230110

฿ 13,554.14

1 ชิ้น 7 วัน K10150R12 to 1521 to 30601579.61222S130115

฿ 2,723.39

1 ชิ้น 7 วัน K5100R8 to 921 to 30272261.3818S12675

฿ 8,980.03

1 ชิ้น 7 วัน K5150R10 to 1121 to 30500485.41018S22695

฿ 12,622.43

1 ชิ้น 7 วัน K5150R12 to 1521 to 30596579.61218S22695