1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อายนัท (M12/M16/M20/M24) (รหัสสินค้า)

HANGER HOOK

อายนัท (M12/M16/M20/M24)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 891.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

น๊อตตัวเมีย อายโบลท์ Sugita Ace (M12·M16·M20·M24)

รหัสสินค้า
242-258
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด D
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด C
(มิลลิเมตร)
ขนาด
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
ขนาด T
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า แนวตั้ง
(kgf)

฿ 1,496.00

HANGER HOOK 1 ชิ้น 5 วัน 2072354016508628630

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
การใช้งาน มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 242-258 ในชุด อายนัท (M12/M16/M20/M24)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
242-257
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด D
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด C
(มิลลิเมตร)
ขนาด
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
ขนาด T
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า แนวตั้ง
(kgf)

฿ 891.54

1 ชิ้น 5 วัน 1660303512.5427223450