(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
บานพับ หนาพิเศษพร้อม แหวน ไนล่อน
[คุณสมบัติ]
· ใบไม้: สเตนเลส SUS304
· คอร์/แกน ตามแนวแกน: สเตนเลส SUS304
· ลิงค์: ไนล่อน 66.
· น้ำหนักประตู: 5 กก. (ใช้ 2 ชิ้น)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เฟอร์นิเจอร์ น้ำหนักเบา
ความยาว L(มิลลิเมตร) | 102 | บานพับแบน ชนิด แบน | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | กว้าง(มิลลิเมตร) | 66.5 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS304 | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
วิธีการติดตั้ง | สกรู | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | เคาเตอร์ซิงค์ |
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | Hairline | ย้อนกลับ | ชุดซ้ายและขวา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 113-102 ในชุด 113, บานพับ หนาพิเศษ (พร้อม แหวน ไนล่อน )
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง