1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (ฝาครอบ สลักเกลียว) - ไตรวาเลนท์โครเมต ขายเป็น คลองเลื่อย【1,500-1,600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (ฝาครอบ สลักเกลียว) - ไตรวาเลนท์โครเมต ขายเป็น คลองเลื่อย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,951.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ขายมากกว่า 1 ล้าน
ฝาครอบโบลท์ต่Bargainเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เปิดตัวเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558
ด้วยวิธีการจัดซื้อที่เหมาะสม จะทำให้การจัดซื้อง่ายขึ้น
ฝาครอบโบลท์ที่นิยมและคุ้มค่ามาก

สามารถซื้อจำนวนมากได้
ประหยัด 20% ด้วยการซื้อแต่ละขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในปริมาณมาก แทนการแยกซื้อขนาดต่าง ๆ ในปริมาณน้อย

[สเปค]
สกรูทั้งหมด – วัสดุ: เหล็ก กระบวนการชุบผิว: ชุบไตรวาเลนท์โครเมต เกรดความแข็ง: 10.9 หน่วยขาย: กล่องเล็ก


รหัสสินค้า: W3-SET รายละเอียด: ความยาว 6 – 500 ชิ้น; ความยาว 8 – 500 ชิ้น; ความยาว 10 – 500 ชิ้น

รหัสสินค้า: W4-SET รายละเอียด: ความยาว 6 – 500 ชิ้น; ความยาว 8 – 500 ชิ้น; ความยาว 10 – 500 ชิ้น

รหัสสินค้า: W5-SET รายละเอียด: ความยาว 10 – 400 ชิ้น; ความยาว 12 – 400 ชิ้น; ความยาว 20 – 400 ชิ้น

รหัสสินค้า: W6-SET รายละเอียด: ความยาว 10 – 400 ชิ้น; ความยาว 12 – 400 ชิ้น; ความยาว 15 – 400 ชิ้น; ความยาว 20 – 400 ชิ้น

รหัสสินค้า
W4-SET
W6-SET
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ส่วนประกอบ ของแพ็คเกจ

฿ 1,951.91

NFK1 WCAPSCREW 1 แพ็ค

1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 40.7มีชุด "W4-6", "W4-8", "W4-10" ในกล่องเดียว

฿ 4,783.04

NFK1 WCAPSCREW 1 แพ็ค

1,600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 61มีชุด "W6-10", "W6-12", "W6-15", "W6-20" ในกล่องเดียว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว การชุบผิว ไตรวาเลนท์โครเมต รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) 10.9 หน่วยขาย กล่องและกระเป๋า (ความยาวผสม)
การใช้งาน มาตรฐาน