(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลิเนียร์บุชแบบคู่
[คุณสมบัติ]
· ชนิดหน้าแปลนกลม แบบคู่ พร้อมไพล็อต ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง แรงเสียดทานต่ำ โดยใช้กลไก ง่ายๆ
· สามารถใช้ร่วมกับเพลาสไลด์ เพื่อทำงานเป็นเส้นตรงที่ไม่มีที่สิ้นสุด รองรับการใช้งาน กับความคลาดเคลื่อนมิติมาตรฐาน
สามารถสุ่มร่วมกับเพลาได้ เนื่องจากสามารถใช้งานร่วมกันได้กับสไลด์บุชของ NB อย่างสมบูรณ์
·คุณสมบัติพื้นฐาน คือ ตัวเครื่องหลักที่ทนต่อการกัดกร่อน สามารถใช้ร่วมกับรีเทนเนอร์ที่เป็นเหล็กและเรซิน ได้ตามลักษณะของการใช้งาน
· ชนิดหน้าแปลน แบบคู่ กระบอกด้านนอกและหน้าแปลน ถูกขึ้นรูปด้วยกันเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
· เหมาะสำหรับการออกแบบกลไกขนาดกะทัดรัด ช่วยให้สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้เพลาแบบกลมเป็นตัวกำหนดแนว
[การใช้งาน]
· เนื่องจากมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน แรงเสียดทานต่ำ ผลิตภัณฑ์นี้จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงอุปกรณ์การขนส่งเครื่องจักร เครื่องจักรเกี่ยวกับอาหาร และการติดตั้งงานเซมิคอนดักเตอร์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ ของ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | วัสดุ โฮลเดอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 873.21 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 35 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 12 | 15 | 323 | 530 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 1,300.13 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 35 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 12 | 15 | 323 | 530 | 0.01 | เหล็กกล้า | ||
฿ 1,183.33 ฿ 710.12 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 45 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 15 | 15 | 431 | 784 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 1,304.97 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 45 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 15 | 15 | 431 | 784 | 0.01 | เหล็กกล้า | ||
฿ 924.77 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 19 | 15 | 588 | 1100 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 1,341.25 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 19 | 15 | 588 | 1100 | 0.01 | เหล็กกล้า | ||
฿ 1,428.33 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 57 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 21 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เหล็กกล้า | ||
฿ 1,047.97 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13 | 61 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 23 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 1,568.02 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13 | 61 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 23 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เหล็กกล้า | ||
฿ 1,187.05 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 70 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 28 | 15 | 1230 | 2350 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 2,937.05 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 35 วัน | 16 | 70 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 28 | 15 | 1230 | 2350 | 0.01 | เหล็กกล้า | ||
฿ 1,418.05 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 80 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 32 | 20 | 1400 | 2740 | 0.012 | เรซิ่น | ||
฿ 2,983.33 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 80 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 32 | 20 | 1400 | 2740 | 0.012 | เหล็กกล้า | ||
฿ 1,988.89 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 112 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 40 | 20 | 1560 | 3140 | 0.012 | เรซิ่น | ||
฿ 5,192.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 112 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 40 | 20 | 1560 | 3140 | 0.012 | เหล็กกล้า | ||
฿ 2,759.88 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | 123 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 45 | 20 | 2490 | 5490 | 0.012 | เรซิ่น | ||
฿ 4,227.10 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | 123 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 45 | 20 | 2490 | 5490 | 0.012 | เหล็กกล้า | ||
฿ 5,739.02 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 35 | 135 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 52 | 25 | 2650 | 6270 | 0.015 | เหล็กกล้า | ||
฿ 5,194.47 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 40 | 151 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 60 | 25 | 3430 | 8040 | 0.015 | เรซิ่น | ||
฿ 10,700.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 30 วัน | 40 | 151 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 60 | 25 | 3430 | 8040 | 0.015 | เหล็กกล้า | ||
฿ 7,422.73 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | 192 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 80 | 25 | 6080 | 15900 | 0.015 | เรซิ่น | ||
฿ 11,660.96 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | 192 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 80 | 25 | 6080 | 15900 | 0.015 | เหล็กกล้า | ||
฿ 12,240.48 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | 209 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 90 | 30 | 7550 | 20000 | 0.02 | เรซิ่น | ||
฿ 16,748.27 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | 209 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 90 | 30 | 7550 | 20000 | 0.02 | เหล็กกล้า | ||
฿ 2,022.15 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 35 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 12 | 15 | 323 | 530 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 2,122.53 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 35 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 12 | 15 | 323 | 530 | 0.01 | สแตนเลส | ||
฿ 2,026.99 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 45 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 15 | 15 | 431 | 784 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 2,122.53 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 45 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 15 | 15 | 431 | 784 | 0.01 | สแตนเลส | ||
฿ 2,089.27 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 19 | 15 | 588 | 1100 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 2,194.49 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 19 | 15 | 588 | 1100 | 0.01 | สแตนเลส | ||
฿ 2,225.93 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 57 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 21 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 2,332.96 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 57 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 21 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | สแตนเลส | ||
฿ 2,433.95 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13 | 61 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 23 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 2,565.17 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13 | 61 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 23 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | สแตนเลส | ||
฿ 2,785.28 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 70 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 28 | 15 | 1230 | 2350 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 4,874.95 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 30 วัน | 16 | 70 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 28 | 15 | 1230 | 2350 | 0.01 | สแตนเลส | ||
฿ 3,351.89 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 80 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 32 | 20 | 1400 | 2740 | 0.012 | เรซิ่น | ||
฿ 3,500.65 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 80 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 32 | 20 | 1400 | 2740 | 0.012 | สแตนเลส | ||
฿ 4,818.19 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 112 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 40 | 20 | 1560 | 3140 | 0.012 | เรซิ่น | ||
฿ 4,936.96 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 112 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 40 | 20 | 1560 | 3140 | 0.012 | สแตนเลส | ||
฿ 6,619.47 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | 123 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 45 | 20 | 2490 | 5490 | 0.012 | เรซิ่น | ||
฿ 6,874.56 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | 123 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 45 | 20 | 2490 | 5490 | 0.012 | สแตนเลส |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลนไพล็อต | สไตล์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด |
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | สลักหน้าแปลน |
ความยาว | สอง | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง