1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อยางทนความร้อน, ท่อเหล็กไอน้ำ (รหัสสินค้า)

KHG RESIN HOSE

ท่อยางทนความร้อน, ท่อเหล็กไอน้ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตามปกติแล้ว ยางที่อยู่ในท่อสำหรับงานไอน้ำจะเสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากแรงดันและอุณหภูมิที่สูงของไอน้ำ แต่สินค้าของเราผ่านการพัฒนาโดยใช้วัสดุที่ทนทานอย่างเพียงพอโดยคำนึงถึงสภาวะการใช้งานดังกล่าว

รหัสสินค้า
STEAMアイロン-06-100M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

KHG RESIN HOSE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน ไอน้ำ ตัดการใช้บริการ การมี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ขนาดเกลียว 6
OD(Ø) 14.5 คุณสมบัติ มาตรฐาน / ทนความร้อน / การดัด วัสดุ สายยาง ยาง
การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ ไม่ สี ขาว ID(มิลลิเมตร) 6.3
ความยาว(ม.) 100 แรงดันใช้งานสูงสุด(Mpa) 0.4