1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับแบบมุม BF-6【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

บานพับแบบมุม BF-6
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 187.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

SHIROKUMA, บานพับแบบแบน บานพับแบบยาว บานพับแบบมุม BF-6 ( เหล็ก)

รหัสสินค้า
BF-6-CR-40
BF-6-CR-55
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 187.62

WBR HINGE 50 ชิ้น 7 วัน 4041

฿ 3,391.10

WBR HINGE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 5543

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

บานพับแบน ชนิด แบน แบบมีสเต็ป (พับเดี่ยว) วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็ก ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วิธีการติดตั้ง สกรู ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
ประเภทรู สกรูติดตั้ง รูกลม กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ชุบผิวโครเมี่ยม ย้อนกลับ ชุดซ้ายและขวา
การขัดเงา/ สี สีโครเมี่ยม