1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริม, ข้อต่อสวมเร็ว, ซีรีส์ PV

อุปกรณ์เสริม, ข้อต่อสวมเร็ว, ซีรีส์ PV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีรุ่นและคุณสมบัติให้เลือกมากมาย จึงสามารถใช้สินค้ากับระบบนิวเมติกส์ได้หลายแบบ
· อากาศสามารถไหลเวียนได้อย่างดีเยี่ยม และแก๊สที่มีปริมาตรเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของข้อต่อสามารถผ่านได้
· การต่อกับท่อสามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่าย ส่วนที่ต่อกับท่อนั้นใช้ได้อย่างปลอดภัยและทนทาน อีกทั้งยังเชื่อถือได้
· มีการใช้กาวกับส่วนเกลียวและใช้ซีลกับสกรู M5 เพื่อป้องกันการรั่วไหล
· ชุบผิวนิกเกิ้ลป้องกันการกัดกร่อนและปนเปื้อน อีกทั้งยังทำให้ใช้งานได้หลากหลาย

รหัสสินค้า
PV4SALE
PV4DSALE
PV6
PV6DSALE
PV8
PV8DSALE
PV10
PV10D
PV12SALE
PV12DSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทของไหลที่ใช้ได้ สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ
(φ)
แหวน ปลั๊กพลาสติกสี

฿ 21.67

฿ 13.10

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -อากาศ4-สีเทา

฿ 52.79

฿ 31.33

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10อากาศ4-สีดำ

฿ 23.40

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -อากาศ6-สีเทา

฿ 53.89

฿ 27.59

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10อากาศ6-สีดำ

฿ 28.60

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -อากาศ8-สีเทา

฿ 58.84

฿ 35.25

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10อากาศ8-สีดำ

฿ 33.80

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -อากาศ10-สีเทา

฿ 50.00

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน -น้ำ / อากาศ1010สีดำ

฿ 40.73

฿ 24.54

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -อากาศ12-สีเทา

฿ 78.58

฿ 47.25

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10น้ำ / อากาศ1212สีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT
การใช้งาน มาตรฐาน วัสดุส่วนเกลียว ไม่มีส่วน เกลียว วัสดุ ซีล NBR
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60