(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อาย โบลท์ สำหรับยกของหนัก
[คุณสมบัติ]
·สแตนเลสทนสนิม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแขวน หูหิ้วแม่พิมพ์ เชือก ฯลฯ ในรู หรือสำหรับติด โซ่ กับ รั้ว ทางเท้า
รหัสสินค้า |
---|
242-253 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด T (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า แนวตั้ง (kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,192.00 | LIFTING EYEBOLTS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 24 | 72 | 35 | 6 | 40 | 16 | 35 | 71 | 13 | 630 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงปลาย | ปลายกรวย | การใช้งาน | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 242-253 ในชุด อายโบลท์ (M12/M16/M20/M24)
รหัสสินค้า |
---|
242-251 |
242-252 |
242-254 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด T (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า แนวตั้ง (kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,447.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 17 | 50 | 25 | 5 | 30 | 10 | 26 | 51 | 9 | 220 | |||
฿ 876.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 22 | 60 | 30 | 5 | 35 | 12.5 | 30 | 60 | 11 | 450 | |||
฿ 8,430.00 | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 | 30 | 90 | 45 | 8 | 50 | 20 | 45 | 90 | 18 | 950 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง