(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แพ้ด ก้านปรับระดับ มาตรฐาน ที่มีความอเนกประสงค์สูง
ขอแนะนำเมื่อคุณต้องการทรงตัวอย่างมั่นคง!
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเกลียว คือ M16
· วัสดุ ด้านล่างเป็น ยาง
· มุม สวิง ของ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ อาจสูงถึง 10 องศา
· ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยมเนื่องจาก กระบวนการเตรียมผิว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เมื่อคุณต้องการทำให้อุปกรณ์และอุปกรณ์จับยึดมั่นคงโดยการป้องกันไม่ให้ลื่นไถลหรือ แบบเขย่า
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | ด้วย ไนล่อน ด้านล่าง | มุม หมุนθ(องศา) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้าคาร์บอน | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ชุบสังกะสี |
ความยาวของ เกลียว L1.5(มิลลิเมตร) | 100 | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E(มิลลิเมตร) | 144 | จำนวนด้าย M(มิลลิเมตร) | 16 |
คุณสมบัติ | มาตรฐาน | กลไก หมุน | การมี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KC-2731P-14M ในชุด ขาตั้งปรับระดับ (KC-2731P)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง