(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกกลิ้งนำทาง ด้วย ตลับลูกปืนเม็ดกลม หน้าสัมผัส เชิงมุมสองแถว
[คุณสมบัติ]
·การใช้งานในแอปพลิเคชันได้ดีเยี่ยม ที่มีเรเดียลโหลด (โหลดตามแนวรัศมี) และเอเซียลโหลด (โหลดตามแนวแกน) ในทิศทางและโมเมนต์โหลด
·เหมาะเป็น ลูกกลิ้ง สำหรับประตูบานเลื่อนและผู้ให้บริการต่างๆ
· สำหรับงานรับน้ำหนักมาก
[การใช้งาน]
· ประตูเลื่อนชนิดต่าง ๆ
· ลูกกลิ้งสำหรับตัวส่ง
ลักษณะภายนอกของ GRL-SWA-Y
Drawing ระบุขนาดของ GRL-SWA-Y
ตัวอย่างการใช้งาน GRL-SWA-Y
รหัสสินค้า | D0 | ต่ำสุด | สูงสุด | D2 | L | d | d1 | d2 | L1 | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | R1 | D1 | R1 | ||||||||||
GRL50SWA-Y | 50 | 14 | 27 | 20 | 30.9 | 35 | 21 | 10 | 30 | 24 | 17 | 3.3 | 14.4 |
GRL60SWA-Y | 60 | 16 | 32 | 25 | 37.9 | 42 | 23 | 12 | 32 | 26 | 20.1 | 3.5 | 16 |
GRL70SWA-Y | 70 | 20 | 38 | 30 | 44.5 | 49 | 28 | 15 | 35 | 29 | 24 | 6 |
รหัสสินค้า | ตลับลูกปืน ลำดับที่ | น้ำหนัก (ก.) | รองรับการใช้งาน โรลเลอร์พิน | |
---|---|---|---|---|
GRL50SWA-Y | 5200ZZ | 195 | RLP10SWA | RLP10EWA |
GRL60SWA-Y | 5201ZZ | 315 | RLP12SWA | RLP12EWA |
GRL70SWA-Y | 5202ZZ | 525 | RLP15SWA | RLP15EWA |
หมายเลขตลับลูกปืน | พิกัดโหลดแบบไดนามิกพื้นฐาน Cr (N) | พิกัดโหลดแบบสแตติกพื้นฐาน Cor (N) |
---|---|---|
5200ZZ | 6,950 | 3,800 |
5201ZZ | 9,150 | 5,050 |
5202ZZ | 10,000 | 6,050 |
ข้อมูลทางเทคนิค (พิกัดโหลดของตลับลูกปืน)
บอดี้หลัก | ตลับลูกปืน/แหวนล็อค |
---|---|
S45C ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เหล็กกล้า |
รหัสสินค้า |
---|
GRL50SWA-Y |
GRL60SWA-Y |
GRL70SWA-Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (Ø) | ความกว้างของลูกกลิ้ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,623.99 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 50 | 21 | ||
฿ 1,923.92 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 60 | 23 | ||
฿ 2,169.03 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 70 | 28 |
กำลังโหลด …
ประเภทเพลา | ไม่มี แกน (รูกลม) | ชนิดลูกกลิ้ง | Y-Shaped | ตลับลูกปืน/รองลื่น | สองแถวเชิงมุม |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า | วัสดุ โรเลอร์ | S45C | วัสดุ เคลือบฉนวน | โดยไม่ต้อง เคลือบฉนวน |
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง