(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประเภทปริศนาและอื่น ๆ สามารถใช้ในการสร้างเส้นที่มีรูปร่างต่างๆต้นทุนต่ำทำด้วย แม่พิมพ์ ฉีด
สีและสีจางลงกว่าปกติมาก
[คุณสมบัติ]
·ในฐานะ ผลิตภัณฑ์ โรเลอร์ สเปค ปริศนาเค้าโครงสามารถจัดวางได้อย่างอิสระโดยการรวมด้วยตลับลูกปืนแม้แต่วัสดุที่ยากต่อการเคลื่อนย้ายเช่นชิ้นงานที่มีรูปร่างก้นไม่สม่ำเสมอหรือกระดาษลูกฟูกก็สามารถเคลื่อนย้ายได้
·การติดตั้งทำได้ง่ายกว่ามากโดยใช้ แม่เหล็ก เสริม
·แนะนำในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงปกติหรือต้องการความเรียบง่ายในการสร้างบรรทัด
รหัสสินค้า |
---|
PZ75-BK |
PZ75-BL |
PZ75-GR |
PZ75-OR |
PZ75-RE |
PZ75-WH |
PZ75-YE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 179.00 | IGC BALL TRANSFER PUZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีดำ | ||
฿ 189.00 | IGC BALL TRANSFER PUZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | ||
฿ 189.00 | IGC BALL TRANSFER PUZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีเขียว | ||
฿ 189.00 | IGC BALL TRANSFER PUZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ส้ม | ||
฿ 189.00 | IGC BALL TRANSFER PUZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีแดง | ||
฿ 179.00 | IGC BALL TRANSFER PUZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีขาว | ||
฿ 189.00 | IGC BALL TRANSFER PUZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีเหลือง |
กำลังโหลด …
ชนิด | อื่น ๆ | ตัด | ไม่ | แม่เหล็ก | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง