(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดิสก์คัปปลิ้ง ชนิดยึดจับ ( แผ่นดิสก์ คู่)
[คุณสมบัติ]
· แผ่นดิสก์ ประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาขึ้นใหม่ ผลิตภัณฑ์ นี้มีรูปร่างที่มี ความแข็งเกร็ง ในการบิดสูง
· อายุการใช้งาน กึ่งถาวรโดยไม่มีฟันเฟือง
· ดูดซับความไม่ตรงแนวของ เหล็กฉาก ระยะโก่ง ความเยื้องศูนย์ และจุดสิ้นสุด
· โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำเพื่อความเสถียรแม้ที่ RPM สูง
[การใช้งาน]
· เซอร์โว มอเตอร์ สเต็ปเปอร์ มอเตอร์ งานละเอียด มอเตอร์ ฯลฯ
· เอ็นโค้ดเดอร์ ความแม่นยำสูง บล็อคขับเคลื่อน ไดนาโมมิเตอร์ ระบบ อุปกรณ์ควบคุม ตำแหน่ง ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง
· เครื่องหมุนเหวี่ยง เครื่องถ่ายเอกสาร
รหัสสินค้า |
---|
SHDW-66C-24K7X25K8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | ช่วงพิกัดแรงบิด (n •ม.) | คุณสมบัติ | พิกัดแรงบิด (n •ม.) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 | d1keyway width b1 (มิลลิเมตร) | d1 ความสูงของทางหลวง t1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 | ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2 (มิลลิเมตร) | ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,272.39 | SGL COUPLING SHDW | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 24 | 25 | 66 | 80 | 50.01 ถึง 100.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อน | 60 | 7000 | - | 0.3 | 1.4 × 10-4 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K7 | 7 | 3 | K8 | 8 | 3.3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท แผ่นดิสก์ | การใช้งาน | เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 4001 ถึง 10000 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 1 |
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้(มิลลิเมตร) | 0.3 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) | 0.21 ถึง 0.40 |
วัสดุ แผ่นดิสก์ | สเตนเลส | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -50:: 200 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SHDW-66C-24K7X25K8 ในชุด ดิสก์คัปปลิ้ง ชุดสกรู ( แผ่นดิสก์ คู่) SHDW
รหัสสินค้า |
---|
SHDW-56C-10K3X11 |
SHDW-56C-10K3X11K4 |
SHDW-56C-10K3X12 |
SHDW-66C-24K7X25K9 |
SHDW-66C-24K7X26 |
SHDW-66C-24K7X26K10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | ช่วงพิกัดแรงบิด (n •ม.) | คุณสมบัติ | พิกัดแรงบิด (n •ม.) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 | d1keyway width b1 (มิลลิเมตร) | d1 ความสูงของทางหลวง t1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 | ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2 (มิลลิเมตร) | ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,505.04 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 10 | 11 | 56 | 60.5 | 20.01 ถึง 50.00 | แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อน | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.8 × 10-5 | ร่องลิ่มด้านเดียว | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
฿ 3,565.51 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 10 | 11 | 56 | 60.5 | 20.01 ถึง 50.00 | แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อน | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.8 × 10-5 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K3 | 3 | 1.4 | K4 | 4 | 1.8 | ||
฿ 3,505.04 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 10 | 12 | 56 | 60.5 | 20.01 ถึง 50.00 | แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อน | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5.8 × 10-5 | ร่องลิ่มด้านเดียว | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
฿ 6,272.39 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 15 | 15 | 66 | 80 | 50.01 ถึง 100.00 | แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 | 60 | 7000 | อะลูมิเนียม | ±0.3 | 1.4 × 10-4 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K7 | 7 | 3 | K9 | 9 | 3.3 | ||
฿ 6,181.69 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 15 | 15 | 66 | 80 | 50.01 ถึง 100.00 | แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 | 60 | 7000 | อะลูมิเนียม | ±0.3 | 1.4 × 10-4 | ร่องลิ่มด้านเดียว | K7 | 7 | 3 | - | - | - | ||
฿ 6,302.63 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 15 | 15 | 66 | 80 | 50.01 ถึง 100.00 | แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 | 60 | 7000 | อะลูมิเนียม | ±0.3 | 1.4 × 10-4 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K7 | 7 | 3 | K10 | 10 | 3.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง