1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดิสก์คัปปลิ้ง ชุดสกรู ( แผ่นดิสก์ คู่) SHDW (รหัสสินค้า)

SGL COUPLING SHDW

ดิสก์คัปปลิ้ง ชุดสกรู ( แผ่นดิสก์ คู่) SHDW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,444.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดิสก์คัปปลิ้ง ชนิดยึดจับ ( แผ่นดิสก์ คู่)
[คุณสมบัติ]
· แผ่นดิสก์ ประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาขึ้นใหม่ ผลิตภัณฑ์ นี้มีรูปร่างที่มี ความแข็งเกร็ง ในการบิดสูง
· อายุการใช้งาน กึ่งถาวรโดยไม่มีฟันเฟือง
· ดูดซับความไม่ตรงแนวของ เหล็กฉาก ระยะโก่ง ความเยื้องศูนย์ และจุดสิ้นสุด
· โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำเพื่อความเสถียรแม้ที่ RPM สูง
[การใช้งาน]
· เซอร์โว มอเตอร์ สเต็ปเปอร์ มอเตอร์ งานละเอียด มอเตอร์ ฯลฯ
· เอ็นโค้ดเดอร์ ความแม่นยำสูง บล็อคขับเคลื่อน ไดนาโมมิเตอร์ ระบบ อุปกรณ์ควบคุม ตำแหน่ง ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง
· เครื่องหมุนเหวี่ยง เครื่องถ่ายเอกสาร

รหัสสินค้า
SHDW-66C-20X28K10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
ช่วงพิกัดแรงบิด
(n •ม.)
คุณสมบัติ พิกัดแรงบิด
(n •ม.)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ บัฟเฟอร์ ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)

฿ 6,211.92

SGL COUPLING SHDW 1 ชิ้น 11 วัน 102028668050.01 ถึง 100.00ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อน607000-0.31.4 × 10-4ร่องลิ่มด้านเดียว---K10103.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท แผ่นดิสก์ การใช้งาน เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 4001 ถึง 10000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 1
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้(มิลลิเมตร) 0.3 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) 0.21 ถึง 0.40
วัสดุ แผ่นดิสก์ สเตนเลส ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 200

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SHDW-66C-20X28K10 ในชุด ดิสก์คัปปลิ้ง ชุดสกรู ( แผ่นดิสก์ คู่) SHDW

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SHDW-56C-10K3X11
SHDW-56C-10K3X11K4
SHDW-56C-10K3X12
SHDW-66C-20X28K8
SHDW-66C-20X28K9
SHDW-66C-20X30
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
ช่วงพิกัดแรงบิด
(n •ม.)
คุณสมบัติ พิกัดแรงบิด
(n •ม.)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ บัฟเฟอร์ ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)

฿ 3,505.04

1 ชิ้น 11 วัน 1010115660.520.01 ถึง 50.00แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อน307700-0.35.8 × 10-5ร่องลิ่มด้านเดียวK331.4---

฿ 3,565.51

1 ชิ้น 11 วัน 1010115660.520.01 ถึง 50.00แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อน307700-0.35.8 × 10-5ร่องลิ่มทั้งสองด้านK331.4K441.8

฿ 3,505.04

1 ชิ้น 11 วัน 1010125660.520.01 ถึง 50.00แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อน307700-0.35.8 × 10-5ร่องลิ่มด้านเดียวK331.4---

฿ 6,181.69

1 ชิ้น 11 วัน 102028668050.01 ถึง 100.00แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อน607000-0.31.4 × 10-4ร่องลิ่มด้านเดียว---K883.3

฿ 6,181.69

1 ชิ้น 11 วัน 101515668050.01 ถึง 100.00แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0607000อะลูมิเนียม±0.31.4 × 10-4ร่องลิ่มด้านเดียว---K993.3

฿ 6,090.98

1 ชิ้น 10 วัน 102030668050.01 ถึง 100.00แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อน607000-0.31.4 × 10-4ไม่มีร่องลิ่ม------