1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประกับเพลารูปเขี้ยว - ชนิดตัวหนีบ - [SJC, SJCA และ SJCB] (รหัสสินค้า)

SGL COUPLING SJC

ประกับเพลารูปเขี้ยว - ชนิดตัวหนีบ - [SJC, SJCA และ SJCB]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 514.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สินค้าแบรนด์เนมจาก MISUMI มาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สินค้าต่าง ๆ คัดเลือกจากของผู้ผลิตในเอเชียอย่างพิถีพิถัน โปรดเลือกสินค้าตามลักษณะการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้ บริษัทผู้ผลิตจากเกาหลี ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) มีส่วนแบ่งการตลาดคัปปลิ้งในเกาหลี 70% โดยมีลูกค้ากว่า 3,000 ราย ผู้ผลิตอันดับ 1 มีตัวเลือกที่หลากหลายและช่วงเวลานำการผลิตสั้น

รหัสสินค้า
SJC-100C-GR-20K6X28
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
ช่วงพิกัดแรงบิด
(n •ม.)
คุณสมบัติ ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
พิกัดแรงบิด
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ บัฟเฟอร์ วัสดุ แผ่นดิสก์ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)

฿ 5,026.85

SGL COUPLING SJC 1 ชิ้น 8 วัน 102028104140100 ถึงน้อยกว่า 500ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน2544 ถึง 40003000.153500[โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทน อีลาสโตเมอร์อะลูมิเนียม-30~ 90204.6 × 10-3ร่องลิ่มด้านเดียวK662.8---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิดมีเขี้ยว การใช้งาน เซอร์โวมอเตอร์ การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 1 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) 0.02 ถึง 0.2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SJC-100C-GR-20K6X28 ในชุด ประกับเพลารูปเขี้ยว - ชนิดตัวหนีบ - [SJC, SJCA และ SJCB]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SJC-100C-GR-20K6X20K8
SJC-100C-GR-20K6X22
SJC-100C-GR-20K6X22K6
SJC-100C-GR-20K6X28K10
SJC-100C-GR-20K6X28K8
SJC-100C-GR-20K6X28K9
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
ช่วงพิกัดแรงบิด
(n •ม.)
คุณสมบัติ ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
พิกัดแรงบิด
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ บัฟเฟอร์ วัสดุ แผ่นดิสก์ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)

฿ 5,117.55

1 ชิ้น 8 วัน 102020104140100 ถึงน้อยกว่า 500ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน2544 ถึง 40003000.153500[โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทน อีลาสโตเมอร์อะลูมิเนียม-30~ 90204.6 × 10-3ร่องลิ่มทั้งสองด้านK662.8K883.3

฿ 5,026.85

1 ชิ้น 8 วัน 102022104140100 ถึงน้อยกว่า 500ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน2544 ถึง 40003000.153500[โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทน อีลาสโตเมอร์อะลูมิเนียม-30~ 90204.6 × 10-3ร่องลิ่มด้านเดียวK662.8---

฿ 5,117.55

1 ชิ้น 8 วัน 102022104140100 ถึงน้อยกว่า 500ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน2544 ถึง 40003000.153500[โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทน อีลาสโตเมอร์อะลูมิเนียม-30~ 90204.6 × 10-3ร่องลิ่มทั้งสองด้านK662.8K662.8

฿ 5,147.79

1 ชิ้น 8 วัน 102028104140100 ถึงน้อยกว่า 500ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน2544 ถึง 40003000.153500[โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทน อีลาสโตเมอร์อะลูมิเนียม-30~ 90204.6 × 10-3ร่องลิ่มทั้งสองด้านK662.8K10103.3

฿ 5,117.55

1 ชิ้น 8 วัน 102028104140100 ถึงน้อยกว่า 500ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน2544 ถึง 40003000.153500[โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทน อีลาสโตเมอร์อะลูมิเนียม-30~ 90204.6 × 10-3ร่องลิ่มทั้งสองด้านK662.8K883.3

฿ 5,117.55

1 ชิ้น 8 วัน 102028104140100 ถึงน้อยกว่า 500ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน2544 ถึง 40003000.153500โพลิอะซีทัล (Polyacetal)อะลูมิเนียม-30~ 90±204.6 × 10-3มีรูสลักK662.8K993.3