1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลิทคัปปลิ้ง ชนิดสกรูตัวหนอน (รหัสสินค้า)

SGL COUPLING SRBM

สลิทคัปปลิ้ง ชนิดสกรูตัวหนอน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 500.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าแบรนด์เนมจาก MISUMI นำเสนอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยคัดเลือกจากสินค้าของผู้ผลิตในเอเชียอย่างพิถีพิถัน โปรดเลือกสินค้าตามลักษณะการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้ ผู้ผลิตสัญชาติเกาหลี ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ส่วนแบ่งตลาดคัปปลิ้งในเกาหลี 70% พร้อมลูกค้ามากกว่า 3,000 ราย ผู้ผลิตอันดับหนึ่ง มีตัวเลือกที่หลากหลาย และระยะเวลาดำเนินการอันสั้น

รหัสสินค้า
SRBM-22-6K2X9.525K4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
วัสดุ บัฟเฟอร์ ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)

฿ 724.60

SGL COUPLING SRBM 1 ชิ้น 11 วัน 101.01 ถึง 3.0069.52522.219ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / ทนความร้อน119000-อะลูมิเนียม1.1 × 10-6±0.15ร่องลิ่มทั้งสองด้านK221K441.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 1,0001 ถึง 78000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 1 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 200

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SRBM-22-6K2X9.525K4 ในชุด สลิทคัปปลิ้ง ชนิดสกรูตัวหนอน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SRBM-12-3X5K2
SRBM-12-4X4
SRBM-12-4X5
SRBM-22-6K3X10
SRBM-22-6K3X10K3
SRBM-22-6K3X10K4
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
วัสดุ บัฟเฟอร์ ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)

฿ 591.67

1 ชิ้น 11 วัน 101.01 ถึง 3.003512.713แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ทนความร้อน / เล็ก0.228000-อะลูมิเนียม7.4 × 10-8±0.15ร่องลิ่มด้านเดียว---K221

฿ 500.97

1 ชิ้น 10 วัน 101.01 ถึง 3.004412.713แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ทนความร้อน / เล็ก0.228000-อะลูมิเนียม7.4 × 10-8±0.15ไม่มีร่องลิ่ม------

฿ 500.97

1 ชิ้น 10 วัน 101.01 ถึง 3.004512.713แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ทนความร้อน / เล็ก0.228000-อะลูมิเนียม7.4 × 10-8±0.15ไม่มีร่องลิ่ม------

฿ 633.89

1 ชิ้น 11 วัน 101.01 ถึง 3.0061022.219แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ทนความร้อน / เล็ก119000-อะลูมิเนียม1.1 × 10-6±0.15ร่องลิ่มด้านเดียวK331.4---

฿ 724.60

1 ชิ้น 11 วัน 101.01 ถึง 3.0061022.219แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ทนความร้อน / เล็ก119000-อะลูมิเนียม1.1 × 10-6±0.15ร่องลิ่มทั้งสองด้านK331.4K331.4

฿ 724.60

1 ชิ้น 11 วัน 101.01 ถึง 3.0061022.219แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ทนความร้อน / เล็ก119000-อะลูมิเนียม1.1 × 10-6±0.15ร่องลิ่มทั้งสองด้านK331.4K441.8