1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โซลินอยด์ล็อค/สวิตช์ประตูนิรภัย/ชุดกุญแจแบบสไลด์ [D4JL / D4JL-SK40] (รหัสสินค้า)

OMRONSWITCH

โซลินอยด์ล็อค/สวิตช์ประตูนิรภัย/ชุดกุญแจแบบสไลด์ [D4JL / D4JL-SK40]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,370.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ความแข็งแรงในการล็อค 3,000 N
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้รูปแบบการตรวจสอบที่หลากหลายได้ด้วย 2 วงจร + 2 หน้าสัมผัสในวงจรความปลอดภัย
· ใช้หน้าสัมผัสทองหุ้มเป็นมาตรฐาน และรองรับทั้งโหลดทั่วไปและโหลดแบบไมโคร กุญแจสำรองจะช่วยหลีกเลี่ยงอันตรายจากการถูกทิ้งไว้ด้านใน
· ประเภทปุ่มปลดล็อคด้านหลังที่ช่วยให้ปลดล็อกจากด้านในและด้านนอกได้แม้ในขณะที่ถูกล็อคไว้ภายในคอก
· ระดับการป้องกัน IP67

รหัสสินค้า
D4JL-4QFA-D6 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง เครื่องตรวจจับ แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
สเปค สายไฟ รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ ไฟแสดงสถานะ การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP
(มิลลิเมตร)
แรงบิด จำเป็นสำหรับการทำงานของ
(n · m)
วัสดุ ยาง ( เครื่องกวาดตะกอน) รูปทรง กล่อง ขนาดท่อร้อยสาย สเปค ของ เทอร์มินอล ความยาวสายไฟ / สายไฟ
(ม.)
ทิศทางการดึงสายไฟ / สายไฟ (วิธีการ) สายไฟ ใช้งานได้ รูปแบบ หน้าสัมผัส ประเภท กุญแจ ปลดล็อค ล็อค / ระบบ ทิศทางการใส่ กุญแจ

฿ 9,578.00

฿ 5,495.86

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้อง125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 Vชนิดไดรฟ์ DC 24 V (LED สีเขียว)M20ชนิดคอนเนคเตอร์ (ความยาวเกลียว: 9 มม. หรือน้อยกว่า)ST-M 20 x 1.5 5311-1020 (φ7-13 มม.) ผลิตโดย LAPP3NC+2NC/1NOกุญแจปลดล็อคพิเศษ + ปุ่มปลดล็อคด้านหลัง (รวมอยู่ด้วย)ระบบล็อคเชิงกล / ปลดล็อคโซลินอยด์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด ตัวเครื่อง หลัก มาตรฐาน สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 55
มาตรฐานที่ได้มา TUV / UL / CE / GB (CCC) / CQC / EN โครงสร้างในการป้องกัน IP67 แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ(N) 20
การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT(มิลลิเมตร) 14 ประเภทการ หน้าสัมผัส ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่ ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) 100
เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) 30 กระแสไฟฟ้า(ก) 10 มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W(มิลลิเมตร) 114
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H(มิลลิเมตร) 36.5 มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L(มิลลิเมตร) 132.9 ประเภทรายละเอียด ตัวสินค้าหลัก
ฟังก์ชั่น การทำงานแบบช้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D4JL-4QFA-D6 ในชุด โซลินอยด์ล็อค/สวิตช์ประตูนิรภัย/ชุดกุญแจแบบสไลด์ [D4JL / D4JL-SK40]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
D4JL-2NFA-C6
D4JL-2NFA-C7-01
D4JL-2NFA-D5
D4JL-2NFA-D6
D4JL-2NFA-D7-01
D4JL-4RFA-D6
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง เครื่องตรวจจับ แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
สเปค สายไฟ รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ ไฟแสดงสถานะ การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP
(มิลลิเมตร)
แรงบิด จำเป็นสำหรับการทำงานของ
(n · m)
วัสดุ ยาง ( เครื่องกวาดตะกอน) รูปทรง กล่อง ขนาดท่อร้อยสาย สเปค ของ เทอร์มินอล ความยาวสายไฟ / สายไฟ
(ม.)
ทิศทางการดึงสายไฟ / สายไฟ (วิธีการ) สายไฟ ใช้งานได้ รูปแบบ หน้าสัมผัส ประเภท กุญแจ ปลดล็อค ล็อค / ระบบ ทิศทางการใส่ กุญแจ

฿ 9,968.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -250 V DC / 125 V DC / AC120 / 240 V / AC100 / 125 Vรุ่นไดรฟ์ DC 24 V (LED สีเขียว)G1/2รุ่นคอนเนคเตอร์ (ความยาวสกรู 9 มม. หรือน้อยกว่า)ST-PF1/2 5380-1002(φ6-12 มม.) ผลิตโดย LAPP2 NC / 1 NO + 2 NC / 1 NOกุญแจปลดล็อคพิเศษ + ปุ่มปลดล็อคด้านหลัง (มีมาให้)รุ่นล็อคเชิงกล / ปลดล็อคโซลินอยด์

฿ 17,125.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -250 V DC / 125 V DC / AC120 / 240 V / AC100 / 125 Vรุ่นไดรฟ์ DC 24 V (LED สีเขียว)G1/2รุ่นคอนเนคเตอร์ (ความยาวสกรู 9 มม. หรือน้อยกว่า)ST-PF1/2 5380-1002(φ6-12 มม.) ผลิตโดย LAPP2 NC / 1 NO + 2 NC / 1 NOกุญแจ Trapdoorรุ่นล็อคเชิงกล / ปลดล็อคโซลินอยด์

฿ 6,370.00

1 ชิ้น 5 วัน -250 V DC / 125 V DC / AC120 / 240 V / AC100 / 125 Vรุ่นไดรฟ์ DC 24 V (LED สีส้ม)G1/2รุ่นคอนเนคเตอร์ (ความยาวสกรู 9 มม. หรือน้อยกว่า)ST-PF1/2 5380-1002(φ6-12 มม.) ผลิตโดย LAPP2 NC / 1 NO + 2 NC / 1 NOกุญแจปลดล็อคพิเศษ (รวมอยู่ด้วย)รุ่นล็อคเชิงกล / ปลดล็อคโซลินอยด์

฿ 8,525.00

1 ชิ้น 5 วัน -250 V DC / 125 V DC / AC120 / 240 V / AC100 / 125 Vรุ่นไดรฟ์ DC 24 V (LED สีส้ม)G1/2รุ่นคอนเนคเตอร์ (ความยาวสกรู 9 มม. หรือน้อยกว่า)ST-PF1/2 5380-1002(φ6-12 มม.) ผลิตโดย LAPP2 NC / 1 NO + 2 NC / 1 NOกุญแจปลดล็อคพิเศษ + ปุ่มปลดล็อคด้านหลัง (มีมาให้)รุ่นล็อคเชิงกล / ปลดล็อคโซลินอยด์

฿ 18,025.00

1 ชิ้น 45 วัน -250 V DC / 125 V DC / AC120 / 240 V / AC100 / 125 Vรุ่นไดรฟ์ DC 24 V (LED สีส้ม)G1/2รุ่นคอนเนคเตอร์ (ความยาวสกรู 9 มม. หรือน้อยกว่า)ST-PF1/2 5380-1002(φ6-12 มม.) ผลิตโดย LAPP2 NC / 1 NO + 2 NC / 1 NOกุญแจ Trapdoorรุ่นล็อคเชิงกล / ปลดล็อคโซลินอยด์

฿ 8,525.00

1 ชิ้น 5 วัน [อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้องAC240 / 250 V / 250 V DC / 125 V DC / AC100 / 125 V--ชนิดไดรฟ์ DC 24 V (LED สีส้ม)-----M20ชนิดคอนเนคเตอร์ (ความยาวเกลียว: 9 มม. หรือน้อยกว่า)---3NC+3NCกุญแจปลดล็อคพิเศษ + ปุ่มปลดล็อคด้านหลัง (รวมอยู่ด้วย)ระบบล็อคเชิงกล / ปลดล็อคโซลินอยด์-