(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คัปปลิ้งชนิดยึดแน่น ชนิดยึดจับ ที่มีโครงสร้าง แบบรวม อย่างสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· แบ็คแลช/ระยะฟรี 0.
· ทนสารเคมี น้ำมัน และสารเคมีได้ดีเยี่ยม ไม่ต้องซ่อม
· น้ำหนักเบา และมีโมเมนต์ความเฉื่อยน้อยที่สุด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· มีให้สำหรับ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบเต็มของสองแกน
รหัสสินค้า |
---|
SRGL-25C-6K2X10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | คุณสมบัติ | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 | d1keyway width b1 (มิลลิเมตร) | d1 ความสูงของทางหลวง t1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 | ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2 (มิลลิเมตร) | ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 852.12 | SGL COUPLING SRGL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 1.01 ถึง 3.00 | 6 | 10 | 25 | 35 | 4001 ถึง 10000 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / เล็ก / ทนความร้อน | 1.2 | 6000 | อะลูมิเนียม | 3.4 × 10-6 | ร่องลิ่มด้านเดียว | K2 | 2 | 1 | - | - | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้(มิลลิเมตร) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 0 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -50:: 200 | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)(มิลลิเมตร) | 0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SRGL-25C-6K2X10 ในชุด คัปปลิ้งแบบแข็ง ชนิดตัวหนีบยาว
รหัสสินค้า |
---|
SRGL-16C-3X5K2 |
SRGL-16C-3X6 |
SRGL-16C-3X6K2 |
SRGL-25C-6K2X10K3 |
SRGL-25C-6K2X10K4 |
SRGL-25C-6K2X11 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | คุณสมบัติ | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 | d1keyway width b1 (มิลลิเมตร) | d1 ความสูงของทางหลวง t1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 | ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2 (มิลลิเมตร) | ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 725.64 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 3 | 5 | 16 | 22.5 | 4001 ถึง 10000 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ทนความร้อน / เล็ก | 0.4 | 9000 | อะลูมิเนียม | 3.4 × 10-7 | ร่องลิ่มด้านเดียว | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
฿ 682.81 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 3 | 6 | 16 | 22.5 | 4001 ถึง 10000 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ทนความร้อน / เล็ก | 0.4 | 9000 | อะลูมิเนียม | 3.4 × 10-7 | ไม่มีร่องลิ่ม | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 725.64 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 3 | 6 | 16 | 22.5 | 4001 ถึง 10000 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ทนความร้อน / เล็ก | 0.4 | 9000 | อะลูมิเนียม | 3.4 × 10-7 | ร่องลิ่มด้านเดียว | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
฿ 912.59 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 1.01 ถึง 3.00 | 6 | 10 | 25 | 35 | 4001 ถึง 10000 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ทนความร้อน / เล็ก | 1.2 | 6000 | อะลูมิเนียม | 3.4 × 10-6 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K2 | 2 | 1 | K3 | 3 | 1.4 | ||
฿ 912.59 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 1.01 ถึง 3.00 | 6 | 10 | 25 | 35 | 4001 ถึง 10000 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ทนความร้อน / เล็ก | 1.2 | 6000 | อะลูมิเนียม | 3.4 × 10-6 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K2 | 2 | 1 | K4 | 4 | 1.8 | ||
฿ 852.12 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 1.01 ถึง 3.00 | 6 | 11 | 25 | 35 | 4001 ถึง 10000 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ทนความร้อน / เล็ก | 1.2 | 6000 | อะลูมิเนียม | 3.4 × 10-6 | ร่องลิ่มด้านเดียว | K2 | 2 | 1 | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง