1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งแบบแข็ง ชนิดตัวหนีบยาว (รหัสสินค้า)

SGL COUPLING SRGL

คัปปลิ้งแบบแข็ง ชนิดตัวหนีบยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 665.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คัปปลิ้งชนิดยึดแน่น ชนิดยึดจับ ที่มีโครงสร้าง แบบรวม อย่างสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· แบ็คแลช/ระยะฟรี 0.
· ทนสารเคมี น้ำมัน และสารเคมีได้ดีเยี่ยม ไม่ต้องซ่อม
· น้ำหนักเบา และมีโมเมนต์ความเฉื่อยน้อยที่สุด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· มีให้สำหรับ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบเต็มของสองแกน

รหัสสินค้า
SRGL-20C-6K3X8K3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
คุณสมบัติ แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ บัฟเฟอร์ ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)

฿ 827.86

SGL COUPLING SRGL 1 ชิ้น 11 วัน 100.05 ถึง 1.006820244001 ถึง 10000แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / เล็ก / ทนความร้อน0.67000อะลูมิเนียม9.2 × 10-7ร่องลิ่มทั้งสองด้านK331.4K331.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้(มิลลิเมตร) 0
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 0 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 200 ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)(มิลลิเมตร) 0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SRGL-20C-6K3X8K3 ในชุด คัปปลิ้งแบบแข็ง ชนิดตัวหนีบยาว

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SRGL-16C-3X5K2
SRGL-16C-3X6
SRGL-16C-3X6K2
SRGL-20C-6K3X8K4
SRGL-20C-6X10
SRGL-20C-6X10K3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
คุณสมบัติ แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ บัฟเฟอร์ ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)

฿ 725.64

1 ชิ้น 11 วัน 100.05 ถึง 1.00351622.54001 ถึง 10000แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ทนความร้อน / เล็ก0.49000อะลูมิเนียม3.4 × 10-7ร่องลิ่มด้านเดียว---K221

฿ 682.81

1 ชิ้น 5 วัน 100.05 ถึง 1.00361622.54001 ถึง 10000แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ทนความร้อน / เล็ก0.49000อะลูมิเนียม3.4 × 10-7ไม่มีร่องลิ่ม------

฿ 725.64

1 ชิ้น 11 วัน 100.05 ถึง 1.00361622.54001 ถึง 10000แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ทนความร้อน / เล็ก0.49000อะลูมิเนียม3.4 × 10-7ร่องลิ่มด้านเดียว---K221

฿ 827.86

1 ชิ้น 11 วัน 100.05 ถึง 1.006820244001 ถึง 10000แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ทนความร้อน / เล็ก0.67000อะลูมิเนียม9.2 × 10-7ร่องลิ่มทั้งสองด้านK331.4K441.8

฿ 706.92

1 ชิ้น 10 วัน 100.05 ถึง 1.0061020244001 ถึง 10000แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ทนความร้อน / เล็ก0.67000อะลูมิเนียม9.2 × 10-7ไม่มีร่องลิ่ม------

฿ 767.39

1 ชิ้น 11 วัน 100.05 ถึง 1.0061020244001 ถึง 10000แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ทนความร้อน / เล็ก0.67000อะลูมิเนียม9.2 × 10-7ร่องลิ่มด้านเดียว---K331.4