1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดติดตั้งหน้าแปลนพร้อมข้อต่อเดือย

ชุดติดตั้งหน้าแปลนพร้อมข้อต่อเดือย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 308.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สินค้าแบรนด์เนมจาก MISUMI-VONA เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและมีการคัดเลือกสินค้าอย่างพิถีพิถันจากโรงงานผลิตที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย เลือกสินค้าที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่สุด FSBEARING ผลิตโดยผู้ผลิตรายใหญ่จากประเทศจีนที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าเกี่ยวกับตลับลูกปืน นับตั้งแต่ก่อตั้งใน ค.ศ. 1988 บริษัทได้ทำการลงทุนเชิงรุกและวิจัยพัฒนา และขณะนี้กำลังส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งในยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย โดยได้รับการชื่นชมว่ามีคุณภาพดีอย่างสม่ำเสมอ

รหัสสินค้า
UCFC202
UCFC203
UCFC204
UCFC205
UCFC206
UCFC207
UCFC208
UCFC209
UCFC210
UCFC211
UCFC212
UCFC213
UCFC214
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
หน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. L
(มิลลิเมตร)

฿ 353.85

FSZ BEARINGUNIT 1 ชิ้น 9 วัน 1015100

฿ 338.78

FSZ BEARINGUNIT 1 ชิ้น 9 วัน 1017100

฿ 308.63

FSZ BEARINGUNIT 1 ชิ้น 9 วัน 1020100

฿ 361.44

FSZ BEARINGUNIT 1 ชิ้น 3 วัน 1025115

฿ 521.62

FSZ BEARINGUNIT 1 ชิ้น 3 วัน 1030125

฿ 580.00

FSZ BEARINGUNIT 1 ชิ้น 3 วัน 1035135

฿ 710.86

FSZ BEARINGUNIT 1 ชิ้น 3 วัน 1040145

฿ 821.22

FSZ BEARINGUNIT 1 ชิ้น 3 วัน 1045160

฿ 937.01

FSZ BEARINGUNIT 1 ชิ้น 9 วัน 1050165

฿ 1,231.29

FSZ BEARINGUNIT 1 ชิ้น 9 วัน 1055185

฿ 1,626.29

FSZ BEARINGUNIT 1 ชิ้น 9 วัน 1060195

฿ 2,179.89

FSZ BEARINGUNIT 1 ชิ้น 9 วัน 1065205

฿ 2,501.92

FSZ BEARINGUNIT 1 ชิ้น 9 วัน 1070215

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทหน่วย ตลับลูกปืน ตลับลูกปืน ประเภท รูปทรง หน้าแปลนกลม กลม วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กหล่อ
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก วัสดุ องค์ประกอบ การรีด ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ไม่