(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ข้อมูลผลิตภัณฑ์]
· <รายการทั่วไป>
· ตัวเรือน : ชนิดพิเศษ
· สภาพแวดล้อมการใช้งาน : มาตรฐาน
· วัสดุตัวเรือน : เรซิ่น (สีน้ำตาล)
· ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม : สปริงในตัว
· วิธีการติดตั้ง: อื่นๆ
· จำนวน : 2 ชิ้น
· ขนาดส่วนหัว (mm): W55 × H120 × D12
ความยาว(มิลลิเมตร) | 28 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 10 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น (สีน้ำตาล) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปแบบพิเศษ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วิธีการติดตั้ง | อื่น ๆ |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | สปริง แบบฝัง | ปริมาณ | 2 ชิ้น | มิติ ส่วนหัว(มิลลิเมตร) | W55×H120×D12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง