(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซ็นเซอร์ขนาดเล็กพิเศษที่สามารถติดตั้งด้วยสกรู M3 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งด้วยสกรู M3/M2
· ความลึกของร่องที่สามารถตรวจจับอย่างที่เชื่อถือได้ 6.5 มม.
· แสดงหน้าต่างตรวจจับเพื่อยืนยันความลึกของการแทรกได้ง่าย
· ไฟแสดงสถานะความสว่างสูงที่สามารถตรวจสอบได้จากหลายทิศทาง
· มาพร้อมกับเอาท์พุต 2 ช่อง, ชนิด ON เมื่อแสงทะลุผ่านและชนิด ON เมื่อกันแสง
· มีให้เลือกทุกชนิดทั้งสายไฟมาตรฐานและสายโรบอทที่เด่นด้านความยืดหยุ่น
· พร้อมอุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าลัดวงจรจากโหลด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | ความกว้างสูงสุดส่วนหัว (มิลลิเมตร) | ความสูงสูงสุดส่วนหัว (มิลลิเมตร) | ความลึก สูงสุดส่วนหัว (มิลลิเมตร) | โหมด เอาต์พุต | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สเปค สายไฟ | ความยาว สายไฟ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 582.00 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | รุ่นมาตรฐาน | 23.9 | 6 | 12 | NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | รุ่น Pre-wired | สายโรบอท เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8, 4 แกน | 1000 | ||
฿ 452.87 | OMRON PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | 23.9 | 6 | 12 | NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | รุ่น Pre-wired | สายกลมหุ้มฉนวนไวนิล เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8, 4 แกน | 1000 | ||
฿ 417.00 | Photomicro sensors | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | รุ่นมาตรฐาน | 23.9 | 6 | 12 | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร PNP | รุ่น Pre-wired | สายกลมหุ้มฉนวนไวนิล เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8, 4 แกน | 1000 | ||
฿ 1,780.00 ฿ 1,525.64 | PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | L-type | 13.4 | 12 | 12 | NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | คอนเนคเตอร์รุ่น Pre-wired พร้อมสายโรบอท | สายโรบอท เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8, 4 แกน | 300 | ||
฿ 582.00 ฿ 371.26 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | L-type | 13.4 | 12 | 12 | NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | รุ่น Pre-wired | สายโรบอท เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8, 4 แกน | 1000 | ||
฿ 3,048.00 ฿ 1,089.05 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | L-type | 13.4 | 12 | 12 | NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | รุ่น Pre-wired | สายโรบอท เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8, 4 แกน | 3000 | ||
฿ 427.00 ฿ 256.67 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | L-type | 13.4 | 12 | 12 | NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | รุ่น Pre-wired | สายกลมหุ้มฉนวนไวนิล เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8, 4 แกน | 1000 | ||
฿ 829.00 ฿ 397.51 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | L-type | 13.4 | 12 | 12 | NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | รุ่น Pre-wired | สายกลมหุ้มฉนวนไวนิล เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8, 4 แกน | 3000 | ||
฿ 427.00 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | L-type | 13.4 | 12 | 12 | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร PNP | รุ่น Pre-wired | สายกลมหุ้มฉนวนไวนิล เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8, 4 แกน | 1000 | ||
฿ 867.43 ฿ 553.33 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | พิมพ์ F | 13.4 | 11.7 | 12 | NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | รุ่น Pre-wired | สายโรบอท เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8, 4 แกน | 1000 | ||
฿ 602.62 ฿ 408.34 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | พิมพ์ F | 13.4 | 11.7 | 12 | NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | รุ่น Pre-wired | สายกลมหุ้มฉนวนไวนิล เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8, 4 แกน | 1000 | ||
฿ 926.00 | OMRON PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | พิมพ์ F | 13.4 | 11.7 | 12 | NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | รุ่น Pre-wired | สายกลมหุ้มฉนวนไวนิล เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8, 4 แกน | 3000 | ||
฿ 965.00 ฿ 827.10 | Photomicro sensors | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | พิมพ์ F | 13.4 | 11.7 | 12 | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร PNP | รุ่น Pre-wired | สายโรบอท เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8, 4 แกน | 1000 | ||
฿ 427.00 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | พิมพ์ F | 13.4 | 11.7 | 12 | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร PNP | รุ่น Pre-wired | สายกลมหุ้มฉนวนไวนิล เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8, 4 แกน | 1000 | ||
฿ 867.43 ฿ 553.33 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท R | 13.4 | 11.7 | 12 | NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | รุ่น Pre-wired | สายโรบอท เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8, 4 แกน | 1000 | ||
฿ 601.40 ฿ 406.67 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท R | 13.4 | 11.7 | 12 | NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | รุ่น Pre-wired | สายกลมหุ้มฉนวนไวนิล เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8, 4 แกน | 1000 | ||
฿ 417.00 | OMRON PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ประเภท R | 13.4 | 11.7 | 12 | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร PNP | รุ่น Pre-wired | สายกลมหุ้มฉนวนไวนิล เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8, 4 แกน | 1000 | ||
฿ 775.00 | Photomicrosensors | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | ประเภท U | 13.4 | 6 | 16 | NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | คอนเนคเตอร์รุ่น Pre-wired พร้อมสายโรบอท | สายโรบอท เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8, 4 แกน | 300 | ||
฿ 867.43 ฿ 553.33 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท U | 13.4 | 6 | 16 | NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | รุ่น Pre-wired | สายโรบอท เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8, 4 แกน | 1000 | ||
฿ 1,388.89 ฿ 886.67 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท U | 13.4 | 6 | 16 | NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | รุ่น Pre-wired | สายโรบอท เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8, 4 แกน | 3000 | ||
฿ 427.00 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท U | 13.4 | 6 | 16 | NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | รุ่น Pre-wired | สายกลมหุ้มฉนวนไวนิล เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8, 4 แกน | 1000 | ||
฿ 427.00 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท U | 13.4 | 6 | 16 | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร PNP | รุ่น Pre-wired | สายกลมหุ้มฉนวนไวนิล เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8, 4 แกน | 1000 |
กำลังโหลด …
ระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) | 5 | วิธิการตรวจจับ | ลำแสงทะลุผ่าน (มีรู) | วิธีการเรืองแสง | ไม่มอดูเลต (Non-Modulated) (แสงอินฟราเรด) |
---|---|---|---|---|---|
โหมด การ โหมด | Light ON / Dark ON (2 เอาท์พุต) | โหมด ไฟแสดงสถานะ | ไฟแสดงสถานะ (LED สีแดง) | วัตถุที่ตรวจพบ มาตรฐาน(มิลลิเมตร) | ทึบแสง: ขั้นต่ำ 1.8 × 0.8 มม. |
โครงสร้างการป้องกัน | IP50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง