(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดส่งสัญญาณระยะไกลที่ตรวจจับได้สูงสุด 1 ม.
[คุณสมบัติ]
· มีไฟแสดงสถานะที่สว่างและมองเห็นได้ง่าย
· ระยะแรงดันไฟเลี้ยง 5 ถึง 24 V DC
· ชนิดไฟกระแสสลับ (Modulated) ที่รับผลกระทบจากแสงโดยรอบได้ยาก
· ระบบคอนเนคเตอร์ที่สะดวกต่อการเดินสายไฟและการซ่อมบำรุง
รหัสสินค้า |
---|
EE-SPW311 |
EE-SPW411 |
EE-SPWD311 |
EE-SPWD411 |
EE-SPWL311 |
EE-SPWL411 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหมด การ โหมด | ประเภทรายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,981.29 ฿ 1,846.17 | OMRON PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | Dark ON | สินค้าชุด (ตัวรับ / ตัวส่ง) | ||
฿ 2,109.94 ฿ 1,846.83 | OMRON PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | Light ON | สินค้าชุด (ตัวรับ / ตัวส่ง) | ||
฿ 2,049.00 ฿ 1,492.90 | OMRON PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | Dark ON | ตัวรับอย่างเดียว | ||
฿ 1,486.00 ฿ 1,273.06 | Photomicro sensors | 1 ชิ้น | 30 วัน | Light ON | ตัวรับอย่างเดียว | ||
฿ 1,387.00 ฿ 1,188.52 | Photomicro sensors | 1 ชิ้น | 30 วัน | Dark ON | ตัวส่งอย่างเดียว | ||
฿ 1,506.00 ฿ 1,096.97 | Photomicrosensors | 1 ชิ้น | 30 วัน | Light ON | ตัวส่งอย่างเดียว |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภทแนวนอน | ระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) | 1000 | ความกว้างสูงสุดส่วนหัว(มิลลิเมตร) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูงสูงสุดส่วนหัว(มิลลิเมตร) | 8.6 | ความลึก สูงสุดส่วนหัว(มิลลิเมตร) | 27 | วิธิการตรวจจับ | ลำแสงทะลุผ่าน |
วิธีการเรืองแสง | ไฟกระแสสลับ (Modulated) (แสงอินฟราเรด) | โหมด เอาต์พุต | NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | คอนเนคเตอร์พิเศษ (ไม่สามารถบัดกรีได้) |
โหมด ไฟแสดงสถานะ | ไฟแสดงสถานะ (สีแดง) | วัตถุที่ตรวจพบ มาตรฐาน(มิลลิเมตร) | ขั้นต่ำ ⌀5 (ทึบแสง) | โครงสร้างการป้องกัน | IP60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง