1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สมาร์ทเซ็นเซอร์, เลเซอร์เซ็นเซอร์ CMOS พร้อมแอมพลิไฟเออร์แบบฝังในตัว [ZX1]

สมาร์ทเซ็นเซอร์, เลเซอร์เซ็นเซอร์ CMOS พร้อมแอมพลิไฟเออร์แบบฝังในตัว [ZX1]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,375.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เลเซอร์เซ็นเซอร์ CMOS เหมาะสำหรับการวัดแบบเรียบง่าย
[คุณสมบัติ]
· มีความละเอียด 0.002 มม. ใช้สำหรับการวัดแบบเรียบง่าย
· ไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานแบบไหนก็สามารถวัดได้อย่างเสถียร
· มีระยะการวัดต่างกัน 4 รูปแบบโดยไม่มีข้อจำกัดในการติดตั้ง
· นอกจากนี้ยังมีชนิดระยะตรวจจับ 1,000 มม. อีกด้วย

รหัสสินค้า
ZX1-LD50A61 2MSALE
ZX1-LD50A61 5MSALE
ZX1-LD50A81 5MSALE
ZX1-LD100A61 5MSALE
ZX1-LD100A81 2MSALE
ZX1-LD300A61 2MSALE
ZX1-LD300A81 2MSALE
ZX1-LD600A61 2MSALE
ZX1-LD600A61 5MSALE
ZX1-LD600A86 0.5MSALE
ZX-CAL2SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ความละเอียด
((7.5 + L / μm)
เวลาตอบสนอง | ความเร็วในการตอบสนอง
(นางสาว)
สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (ความยาว สายไฟ )
(มิลลิเมตร)
ระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
พาวเวอร์ซัพพลาย สเปคเอาท์พุท เครื่องขยายสัญญาน วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ความเป็นเชิงเส้น
(%F.S.)
โครงสร้างในการป้องกัน ( หัว เซนเซอร์ ) ความยาว สายไฟ
(ม.)

฿ 41,617.00

฿ 29,377.44

PhotoelectricSensor 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เซนเซอร์2100-5010-39 VDCNPNแอมพลิไฟเออร์แบบฝังในตัวPre-wired-IEC 60529, IP672

฿ 27,440.00

฿ 19,443.98

OPTICAL FIBER SENSORS 1 ชิ้น 20 วัน --21สายโรบอทกลมหุ้มฉนวนไวนิล50±1010-30 VDCเอาท์พุต NPNแอมพลิไฟเออร์แบบฝังในตัวPre-wired±0.15IEC 60529, IP675

฿ 45,755.00

฿ 32,298.45

Photoelectric Sensor 1 ชิ้น 38 วัน -เซนเซอร์2100-5010-39 VDCPNPแอมพลิไฟเออร์แบบฝังในตัวPre-wired-IEC 60529, IP675

฿ 62,667.00

฿ 44,236.64

PhotoelectricSensor 1 ชิ้น 38 วัน 10เซนเซอร์7100-10010-39 VDCNPNแอมพลิไฟเออร์แบบฝังในตัวPre-wired-IEC 60529, IP675

฿ 26,532.00

฿ 18,805.88

Photoelectric Sensor 1 ชิ้น 5 วัน -เซนเซอร์7100-10010-39 VDCPNPแอมพลิไฟเออร์แบบฝังในตัวPre-wired-IEC 60529, IP672

฿ 26,539.00

฿ 18,808.19

Photoelectric Sensor 1 ชิ้น 5 วัน 10เซนเซอร์30100-30010-39 VDCNPNแอมพลิไฟเออร์แบบฝังในตัวPre-wired-IEC 60529, IP672

฿ 24,530.00

฿ 17,315.73

PhotoelectricSensor 1 ชิ้น 26 วัน -เซนเซอร์30100-30010-39 VDCPNPแอมพลิไฟเออร์แบบฝังในตัวPre-wired-IEC 60529, IP672

฿ 40,000.00

฿ 24,004.00

PhotoelectricSensor 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เซนเซอร์80100-60010-39 VDCNPNแอมพลิไฟเออร์แบบฝังในตัวPre-wired-IEC 60529, IP672

฿ 25,112.00

฿ 17,726.56

PhotoelectricSensor 1 ชิ้น 26 วัน -เซนเซอร์80100-60010-39 VDCNPNแอมพลิไฟเออร์แบบฝังในตัวPre-wired-IEC 60529, IP675

฿ 28,561.00

฿ 20,246.89

Photoelectric Sensor 1 ชิ้น 5 วัน -เซนเซอร์80100-60010-39 VDCPNPแอมพลิไฟเออร์แบบฝังในตัวคอนเนคเตอร์แบบ Pre-wired-IEC 60529, IP670.5

฿ 10,375.00

฿ 8,335.28

Laser displacement sensors 1 ชิ้น 5 วัน -ยูนิตคำนวณ-------คอนเนคเตอร์---

กำลังโหลด …

  1. 1