(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การประยุกต์ใช้รูปแบบแผ่นประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาขึ้นใหม่
· ค่าความทนต่อการบิดสูง
· การออกแบบกะทัดรัด
· บุชชิ่งทรงเรียว 1/10
· รับแรงบิดได้สูง
· เหมาะสำหรับโมเมนต์ความเฉื่อยต่ำและความเร็วในการหมุนสูง
• คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้อง: Sungil Machinery, คัปปลิ้งมาตรฐาน, คัปปลิ้ง/ข้อต่อเพลา
รหัสสินค้า |
---|
SHDS-56-10K4X15K6 |
SHDS-56C-10K4X15K6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | ช่วงพิกัดแรงบิด (n •ม.) | คุณสมบัติ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | พิกัดแรงบิด (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 | d1keyway width b1 (มิลลิเมตร) | d1 ความสูงของทางหลวง t1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 | ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2 (มิลลิเมตร) | ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,837.79 | SGL COUPLING SHDS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 10 | 15 | 56 | 44.2 | 20.01 ถึง 50.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | อะลูมิเนียม / อะลูมิเนียม | 30 ~ 35 | 0.7 | 0.02 | - | 7700 ~ 8200 | อะลูมิเนียม | 0.2 ~ 0.3 | 2.9 × 10-5 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K4 | 4 | 1.8 | K6 | 6 | 2.8 | ||
฿ 3,091.99 | SGL COUPLING SHDS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 10 | 15 | 56 | 44.2 | 20.01 ถึง 50.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | อะลูมิเนียม | 30 | 0.7 | - | - | 7700 | อะลูมิเนียม | 0.2 | 4.0 × 10-5 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K4 | 4 | 1.8 | K6 | 6 | 2.8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท แผ่นดิสก์ | การใช้งาน | เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 4001 ถึง 10000 |
---|---|---|---|---|---|
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | วัสดุ แผ่นดิสก์ | สเตนเลส | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -50:: 200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง