1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งชนิด OLDHAM (SOH Series) (รหัสสินค้า)

SGL COUPLING SOH

คัปปลิ้งชนิด OLDHAM (SOH Series)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 583.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อิทธิพลของความเป็นฉนวนไฟฟ้า, ไม่เป็นแม่เหล็ก
· การดูดซับความเยื้องศูนย์กลางและการเบี่ยงเบนอย่างดีเยี่ยม (ปรากฏการณ์เลื่อนตำแหน่งของจานกลางและผลจากการทำฮับให้กลม)
· ง่ายต่อการประกอบและเปลี่ยนชิ้นส่วน
· ลดโหลดตามแนวแกนขณะเยื้องแกนให้ต่ำที่สุด
· ไหลแบบอิสระ, โหลดตลับลูกปืนต่ำ
• คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้อง: Sungil Machinery, คัปปลิ้งมาตรฐาน, คัปปลิ้ง/ข้อต่อเพลา

รหัสสินค้า
SOH-32C-8K2X10K4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
ช่วงพิกัดแรงบิด
(n •ม.)
คุณสมบัติ การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ พิกัดแรงบิด
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ บัฟเฟอร์ วัสดุ แผ่นดิสก์ ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)

฿ 1,000.74

SGL COUPLING SOH 1 ชิ้น 8 วัน 10ชนิด Oldham81032455.01 ถึง 10.00แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน / เล็กการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน4001 ถึง 10000อะลูมิเนียม-1.52.5ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน1.1 ถึง 3.04800โพลิอะซีทัล (Polyacetal)อะลูมิเนียม0.21.3 × 10-5ร่องลิ่มทั้งสองด้านK221K441.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน มาตรฐาน / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SOH-32C-8K2X10K4 ในชุด คัปปลิ้งชนิด OLDHAM (SOH Series)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SOH-16C-3X5
SOH-16C-3X5K2
SOH-16C-3X6
SOH-32C-8K2X11
SOH-32C-8K2X11K4
SOH-32C-8K2X12
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
ช่วงพิกัดแรงบิด
(n •ม.)
คุณสมบัติ การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ พิกัดแรงบิด
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ บัฟเฟอร์ วัสดุ แผ่นดิสก์ ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)

฿ 624.05

1 ชิ้น 7 วัน 10ชนิด Oldham351623.61.01 ถึง 3.00แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / การดูดซับการสั่นสะเทือนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน4001 ถึง 10000อะลูมิเนียม-1.51ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน0.41 ถึง 1.08000โพลิอะซีทัล (Polyacetal)อะลูมิเนียม0.13.7 × 10-7ไม่มีร่องลิ่ม------

฿ 684.52

1 ชิ้น 8 วัน 10ชนิด Oldham351623.61.01 ถึง 3.00แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / การดูดซับการสั่นสะเทือนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน4001 ถึง 10000อะลูมิเนียม-1.51ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน0.41 ถึง 1.08000โพลิอะซีทัล (Polyacetal)อะลูมิเนียม0.13.7 × 10-7ร่องลิ่มด้านเดียว---K221

฿ 624.05

1 ชิ้น 7 วัน 10ชนิด Oldham361623.61.01 ถึง 3.00แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / การดูดซับการสั่นสะเทือนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน4001 ถึง 10000อะลูมิเนียม-1.51ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน0.41 ถึง 1.08000โพลิอะซีทัล (Polyacetal)อะลูมิเนียม0.13.7 × 10-7ไม่มีร่องลิ่ม------

฿ 940.27

1 ชิ้น 8 วัน 10ชนิด Oldham81132455.01 ถึง 10.00แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / การดูดซับการสั่นสะเทือนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน4001 ถึง 10000อะลูมิเนียม-1.52.5ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน1.1 ถึง 3.04800โพลิอะซีทัล (Polyacetal)อะลูมิเนียม0.21.3 × 10-5ร่องลิ่มด้านเดียวK221---

฿ 1,000.74

1 ชิ้น 8 วัน 10ชนิด Oldham81132455.01 ถึง 10.00แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / การดูดซับการสั่นสะเทือนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน4001 ถึง 10000อะลูมิเนียม-1.52.5ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน1.1 ถึง 3.04800โพลิอะซีทัล (Polyacetal)อะลูมิเนียม0.21.3 × 10-5ร่องลิ่มทั้งสองด้านK221K441.8

฿ 940.27

1 ชิ้น 8 วัน 10ชนิด Oldham81232455.01 ถึง 10.00แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / การดูดซับการสั่นสะเทือนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน4001 ถึง 10000อะลูมิเนียม-1.52.5ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน1.1 ถึง 3.04800โพลิอะซีทัล (Polyacetal)อะลูมิเนียม0.21.3 × 10-5ร่องลิ่มด้านเดียวK221---