1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม ชนิดมาตรฐาน (พร้อมฟังก์ชั่นการตั้งศูนย์กลาง)

บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม ชนิดมาตรฐาน (พร้อมฟังก์ชั่นการตั้งศูนย์กลาง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 541.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมจาก MISUMI-VONA นำเสนอตามความต้องการของลูกค้าที่คัดเลือกจากผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตในเอเชียอย่างระมัดระวัง โปรดเลือกรายการตามการใช้งานต่างๆ ของผู้ใช้ CAPT บริษัทนี้กำลังพัฒนา บุชชิ่ง และเฟืองโซ่แบบไม่มีร่องลิ่ม คุณภาพสูงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เรากำลังนำผู้ผลิตจีนมาใช้มากขึ้น แต่ยังรวมถึงผู้ผลิตญี่ปุ่นด้วย

รหัสสินค้า
CL5X16FC
CL6X19FC
CL6.35X20FC
CL8X21FC
CL10X23FC
CL11X24FC
CL12X26FC
CL15X29FC
CL16X30FC
CL17X31FC
CL19X33FC
CL20X38FC
CL22X40FC
CL24X42FC
CL28X46FC
CL30X48FC
CL32X50FC
CL38X60FC
CL40X62FC
CL42X64FC
CL45X67FC
CL55X77FC
CL60X82FC
CL65X87FC
CL70X97FC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
ช่วง โหลดไฟฟ้า แรงดึง อนุญาต
(กิโลนิวตัน)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ประเภท ล็อค สลักเกลียว
(M)
ล็อค สลักเกลียว ปริมาณ

฿ 541.94

CAP MECHA LOCKS 1 ชิ้น 51 วัน 50.0104.8918.516M34

฿ 545.03

CAP MECHA LOCKS 1 ชิ้น 51 วัน 60.0159.1621.519M44

฿ 545.03

CAP MECHA LOCKS 1 ชิ้น 51 วัน 6.350.0199.1622.520M44

฿ 548.90

CAP MECHA LOCKS 1 ชิ้น 51 วัน 80.0289.1623.521M44

฿ 608.90

CAP MECHA LOCKS 1 ชิ้น 51 วัน 100.0419.1625.523M44

฿ 608.90

CAP MECHA LOCKS 1 ชิ้น 7 วัน 110.0469.1626.524M44

฿ 615.48

CAP MECHA LOCKS 1 ชิ้น 51 วัน 120.06813.7528.526M46

฿ 619.35

CAP MECHA LOCKS 1 ชิ้น 51 วัน 150.09813.7531.529M46

฿ 619.35

CAP MECHA LOCKS 1 ชิ้น 51 วัน 160.10113.753330M46

฿ 668.90

CAP MECHA LOCKS 1 ชิ้น 51 วัน 170.14418.3333.531M48

฿ 668.90

CAP MECHA LOCKS 1 ชิ้น 51 วัน 190.16418.3335.533M48

฿ 686.32

CAP MECHA LOCKS 1 ชิ้น 7 วัน 200.25129.334238M58

฿ 689.03

CAP MECHA LOCKS 1 ชิ้น 51 วัน 220.30829.334440M58

฿ 809.03

CAP MECHA LOCKS 1 ชิ้น 51 วัน 240.33229.334642M58

฿ 818.71

CAP MECHA LOCKS 1 ชิ้น 51 วัน 280.49036.665046M510

฿ 979.74

CAP MECHA LOCKS 1 ชิ้น 51 วัน 300.52536.665248M510

฿ 1,019.23

CAP MECHA LOCKS 1 ชิ้น 51 วัน 320.56336.665450M510

฿ 1,825.16

CAP TEMPORARY 1 ชิ้น 51 วัน 380.95551.936560M610

฿ 1,138.06

CAP MECHA LOCKS 1 ชิ้น 51 วัน 401.01951.936762M610

฿ 1,145.03

CAP MECHA LOCKS 1 ชิ้น 51 วัน 421.06151.9369.064M610

฿ 1,307.61

CAP MECHA LOCKS 1 ชิ้น 51 วัน 451.13851.937267M610

฿ 1,724.52

CAP MECHA LOCKS 1 ชิ้น 51 วัน 551.93972.78377M614

฿ 1,805.81

CAP MECHA LOCKS 1 ชิ้น 51 วัน 602.28777.9087.082M615

฿ 1,907.61

CAP MECHA LOCKS 1 ชิ้น 51 วัน 652.43277.9092.087M615

฿ 2,189.03

CAP MECHA LOCKS 1 ชิ้น 61 วัน 70--10397M814

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด Flanged วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ S45C อยู่ตรงกลาง การมี
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ โครงสร้างกระชับ กรวยชนิดเดียว วิธีการขัน เครื่องกล (ชนิด แผ่นเวจ )
จำนวน โบลท์ 1 ชิ้น