(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผ่านกระบวนการป้องกันการยึดตัว
· มีความยาวสกรูและเส้นผ่านศูนย์กลางสกรูขนาดต่าง ๆ รวมถึง (M16, M20 และ M24) นอกจากนี้ยังมีรุ่นเหล็กกล้าแบบผลิตตามสั่งด้วย (ขั้นต่ำ 10 ชิ้น)
รหัสสินค้า |
---|
SDY-MS-30-150 |
SDY-MS-30-200 |
SDY-MS-42-150 |
SDY-MS-42-200 |
SDY-MS-42-250 |
SDY-MS-42-300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลดที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) | ความยาวเกลียว (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | OD (φ) | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,663.40 | ADJUSTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 24.5 | 150 | 30 | 30 | 98 | 200-024-359 | ||
฿ 10,731.83 | ADJUSTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 24.5 | 200 | 30 | 30 | 98 | 200-024-360 | ||
฿ 19,096.90 | ADJUSTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 29.4 | 150 | 33 | 42 | 127 | 200-024-361 | ||
฿ 20,941.59 | ADJUSTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 29.4 | 200 | 33 | 42 | 127 | 200-024-362 | ||
฿ 22,816.29 | ADJUSTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 29.4 | 250 | 33 | 42 | 127 | 200-024-363 | ||
฿ 24,813.55 | ADJUSTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 29.4 | 300 | 33 | 42 | 127 | 200-024-364 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | มาตรฐาน | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุส่วนเกลียว | สเตนเลส (SUS304) | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สแตนเลส |
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | คุณสมบัติ | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ป้องกันการชัก | กลไก หมุน | ไม่ |
ช่วง โหลดไฟฟ้า(กิโลนิวตัน) | 16.001 to 34.000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง