1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวแบนสแตนเลส P (ครึ่งกล่อง)【500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

YHT SELF-DRILL SCREW

สกรูหัวแบนสแตนเลส P (ครึ่งกล่อง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,490.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ข้อมูลผลิตภัณฑ์]
<รายการทั่วไป>
ขนาดเกลียว (M):4
รูปทรง รายละเอียด:แบน
รูปทรง รู ยึด:หัว ฟิลลิป
รูปทรง พื้นฐาน:สกรู อื่น ๆ
ปลาย รูปทรง:อื่น ๆ / พิเศษ
ชื่อ ผลิตภัณฑ์:ST สกรู เจาะตัวเอง หัว แบน P (hanhako)

รหัสสินค้า
4979874858894
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,490.03

YHT SELF-DRILL SCREW 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกลียว ขนาดเกลียว (M) 4 ความยาว L (มม.) 19 รูปทรง รายละเอียด แผ่นดิสก์
รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน สกรู อื่น ๆ รูปทรงปลาย รูปร่างพิเศษอื่น ๆ
ชื่อชิ้นส่วน ST หัว ดอกสว่าน เรียบ P ครึ่งกล่อง JAN Code 4979874858894 จำนวนชิ้น(ชิ้น) 500

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4979874858894 ในชุด สกรูหัวแบนสแตนเลส P (ครึ่งกล่อง)