1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ST แผ่น tex กับ W【30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

YHT SELF-DRILL SCREW

ST แผ่น tex กับ W
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 470.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แผ่น สเตนเลส tex เหมาะสำหรับยึด วัสดุ หลังคาเข้าเร็วและใช้ได้กับโลหะ แผ่น บางที่ไม่มีรู ไพล็อต
วัสดุสแตนเลสทนการกัดกร่อน (SUS410)เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึด ชนิดแผ่นเพลท บาง ๆ เข้าด้วยกัน

รหัสสินค้า
4979874010162
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 470.24

YHT SELF-DRILL SCREW 5 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกลียว ขนาดเกลียว (M) 4.5 ความยาว L (มม.) 16 รูปทรง รายละเอียด ผูก
รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน สกรู อื่น ๆ วัสดุ SUS410
รูปทรงปลาย รูปร่างพิเศษอื่น ๆ รูปทรง เพิ่มเติม รวม แหวนรอง ชื่อชิ้นส่วน เทค แผ่น ST ด้วย W
JAN Code 4979874010162 จำนวนชิ้น(ชิ้น) 30

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4979874010162 ในชุด ST แผ่น tex กับ W