1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริม, ข้อต่อสวมเร็ว, ซีรีส์ PEW

อุปกรณ์เสริม, ข้อต่อสวมเร็ว, ซีรีส์ PEW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 32.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้กับระบบนิวเมติกส์ได้หลายแบบ เพราะมีรุ่นและคุณสมบัติให้เลือกมากมาย
· อากาศสามารถไหลเวียนได้อย่างดีเยี่ยม และแก๊สที่มีปริมาณเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของข้อต่อสามารถผ่านได้
· การต่อกับท่อสามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่าย ส่วนที่ต่อกับท่อนั้นใช้ได้อย่างปลอดภัยและทนทาน อีกทั้งยังเชื่อถือได้
· มีการใช้กาวกับส่วนเกลียวและใช้ซีลกับสกรู M5 เพื่อป้องกันการรั่วไหล
· ชุบนิกเกิ้ล กันกัดกร่อนและฝุ่น สามารถใช้งานได้หลากหลาย

รหัสสินค้า
PEW6-4SALE
PEW8-6SALE
PEW10-8SALE
PEW12-8
PEW12-10SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)

฿ 32.07

฿ 30.16

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 64

฿ 36.40

฿ 31.39

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 86

฿ 45.07

฿ 27.14

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108

฿ 56.33

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน 128

฿ 56.33

฿ 43.66

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1210

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT การใช้งาน มาตรฐาน วัสดุส่วนเกลียว ไม่มีส่วน เกลียว
วัสดุ ซีล NBR ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน สหภาพเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกันประเดิม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
แหวน ปลั๊กพลาสติกสี สีเทา