(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แร็คพลาสติกที่มีการดูดซึมน้ำน้อยกว่าและมีการเปลี่ยนแปลงขนาดน้อยกว่าไนล่อน MC
รหัสสินค้า |
---|
DRFD1.5-500J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล (M) / พิทช์ วงกลม (P) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | จํานวนคมตัดที่กัดงานจริง (ฟัน) | ความยาว (ขนาดเกลียว) | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | จำนวนหลุม | บังคับขนาด สกรู | รูปทรง แร็ค | สเปค รู เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,851.56 | KHK LAC GEARS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.5 | 499.51 | 106 | 500 | 15 | 20 | 4 | M5 | RD | รูคว้าน Counterbore ลึก |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชั้น | ประเภท ฟัน | มาตรฐาน | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่ | ฟัน สายดิน | ไม่ |
ปลายทั้งสองข้างตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ไม่ | เกรด ความแม่นยำ(มาตรฐาน KHK) | KHK, R, 001, Class 5 | วัสดุ | โพลีอะซีทัล |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DRFD1.5-500J ในชุด แร็คพลาสติก DRF, DRFD, DRFK
รหัสสินค้า |
---|
DRF2-1000 |
DRF2-500 |
DRF2.5-1000 |
DRFD2-1000J |
DRFD2-500J |
DRFD2.5-1000J |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล (M) / พิทช์ วงกลม (P) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | จํานวนคมตัดที่กัดงานจริง (ฟัน) | ความยาว (ขนาดเกลียว) | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | จำนวนหลุม | บังคับขนาด สกรู | รูปทรง แร็ค | สเปค รู เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,643.04 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 1005.31 | 160 | 1000 | 20 | 25 | - | - | RF | - | ||
฿ 3,680.87 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 502.65 | 80 | 500 | 20 | 25 | - | - | RF | - | ||
฿ 8,564.49 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.5 | 1005.31 | 128 | 1000 | 25 | 30 | - | - | RF | - | ||
฿ 7,702.89 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 1005.31 | 160 | 1000 | 20 | 25 | 6 | M6 | RD | รูคว้าน Counterbore ลึก | ||
฿ 4,586.80 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 502.65 | 80 | 500 | 20 | 25 | 4 | M6 | RD | รูคว้าน Counterbore ลึก | ||
฿ 9,222.85 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2.5 | 1005.31 | 128 | 1000 | 25 | 30 | 6 | M8 | RD | รูคว้าน Counterbore ลึก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง