(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· สเปค: สำหรับ มาตรฐาน /ความเร็วสูง · อัตราเร็วในการหมุน ที่ การหล่อลื่น รองรับการใช้งาน กับ น้ำมัน ด้วย การหล่อลื่น ด้วย จาระบี อนุญาตให้ อัตราเร็วในการหมุน ที่อนุญาต
รหัสสินค้า |
---|
NTB100135 |
NTB1024 |
NTB1226 |
NTB1528 |
NTB1629 |
NTB1730 |
NTB1831 |
NTB2035 |
NTB2542 |
NTB3047 |
NTB3552 |
NTB40603 |
NTB4565 |
NTB5070 |
NTB5578 |
NTB6085 |
NTB6590 |
NTB7095 |
NTB75100 |
NTB80105 |
NTB85110 |
NTB90120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (แคลิฟอร์เนีย) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (COA) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,898.57 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | 100 | 135 | 4 | 2000 | 80300 | 541000 | |
฿ 219.57 | BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 24 | 2 | 15000 | 7820 | 23900 | |
฿ 219.57 | BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | 26 | 2 | 13000 | 8340 | 26900 | ||
฿ 218.68 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 15 | 28 | 2 | 12000 | 8830 | 29900 | ||
฿ 219.57 | BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 16 | 29 | 2 | 11000 | 9070 | 31400 | |
฿ 219.57 | BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 17 | 30 | 2 | 11000 | 9320 | 32900 | ||
฿ 229.54 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | - | 18 | 31 | 2 | 10000 | 9550 | 34400 | |
฿ 239.48 | BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 | 35 | 2 | 9000 | 11700 | 46500 | ||
฿ 274.46 | BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 25 | 42 | 2 | 7500 | 14400 | 64700 | ||
฿ 309.05 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 47 | 2 | 6500 | 15400 | 73300 | ||
฿ 410.93 | BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 35 | 52 | 2 | 5500 | 16300 | 81900 | ||
฿ 363.65 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 40 | 60 | 3 | 5000 | 24200 | 108000 | ||
฿ 410.24 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 45 | 65 | 3 | 4500 | 25900 | 121000 | ||
฿ 617.12 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 50 | 70 | 3 | 4000 | 27600 | 135000 | ||
฿ 500.63 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | - | 55 | 78 | 3 | 4000 | 32400 | 171000 | |
฿ 562.52 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | 60 | 85 | 3 | 3500 | 38200 | 219000 | ||
฿ 648.38 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 65 | 90 | 3 | 3000 | 40100 | 237000 | |
฿ 839.88 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 70 | 95 | 4 | 3000 | 47400 | 244000 | |
฿ 1,088.94 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | - | 75 | 100 | 4 | 3000 | 48400 | 256000 | |
฿ 1,295.78 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 80 | 105 | 4 | 2500 | 49500 | 267000 | |
฿ 1,439.02 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | 85 | 110 | 4 | 2500 | 50300 | 279000 | |
฿ 1,651.91 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | - | 90 | 120 | 4 | 2500 | 64500 | 394000 |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | โรเลอร์ เข็ม | ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง | วงแหวนนอก | ด้วย วงแหวนนอก |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียดแม่นยำ | เกรด 0 | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | สเปค | มาตรฐาน / สำหรับความเร็วสูง |
รูปแบบ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา | เข็ม ตลับลูกปืน/รองลื่น แรงดึง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง