(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีเพลาขนาดเล็กและความแข็งแกร่งสูง โดยมีตลับลูกปืนเม็ดเข็มอยู่ภายในลูกกระทุ้ง เหมาะสำหรับใช้เป็นลูกกลิ้งนำทางระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรงในกลไกลูกเบี้ยวของเครื่องจักรอัตโนมัติและเครื่องจักรเฉพาะด้าน
· [ประเภทและคุณสมบัติ]
· CFH-AB ลูกเบี้ยว ที่สามารถปรับ ตำแหน่ง ได้อย่าง งานละเอียด โดยการหมุน สตัด เนื่องจาก เพลา ยึดและส่วน หัว ของ สตัด มีความผิดปกติ 0.25 มม. ถึง 1.0 มม.ซึ่งจะช่วยลดชั่วโมงการผลิตและการประกอบได้อย่างมากโดยหลีกเลี่ยงการจัดแนวกับร่อง หัวล็อค และการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตำแหน่ง รูติดตั้ง แม่นยำ
· รุ่น CFH-AB::หัวฉีด จาระบี / หัวหกเหลี่ยม ตรงกับ สตัด 12 - 30 [มม.]
รหัสสินค้า |
---|
CFH16MUUR-AB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความกว้าง C (มิลลิเมตร) | ชนิดลูกกลิ้ง | สตัดเกลียวลูกกระทุ้ง (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ไกด์แบบกลิ้ง | ลูกเบี้ยว:สกรูเกลียว (เกลียวละเอียด) (มิลลิเมตร) | แรงประเมิน พิกัดพลวัตร (กิโลนิวตัน) | แรงประเมิน พิกัดสถิต (กิโลนิวตัน) | ความเร็วในการหมุนที่อนุญาต (รอบต่อนาที) | โครงสร้างการ กระบวนการซีล | ราง พิกัดน้ำหนัก (กิโลนิวตัน) | รวม หัวอัดจาระบี เฉพาะด้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,182.00 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 35 | 18 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M16 | สเตนเลส | พร้อมเกจ | - | 12 | 18.3 | 10000 | มีซีล | 3.14 | NA |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | วิธีการจับยึด | พร้อมส่วนหัวสกรู รูหกเหลี่ยม | ชนิดของลูกกระทุ้ง | ความเยื้องศูนย์ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | เคลือบฉนวน โรเลอร์ | ไม่ | แกน | มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CFH16MUUR-AB ในชุด ลูกกระทุ้ง รุ่น CFH-AB
รหัสสินค้า |
---|
CFH12-1MUUR-AB |
CFH12-1UU-AB |
CFH12-AB |
CFH16R-AB |
CFH16UU-AB |
CFH16UUR-AB |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความกว้าง C (มิลลิเมตร) | ชนิดลูกกลิ้ง | สตัดเกลียวลูกกระทุ้ง (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ไกด์แบบกลิ้ง | ลูกเบี้ยว:สกรูเกลียว (เกลียวละเอียด) (มิลลิเมตร) | แรงประเมิน พิกัดพลวัตร (กิโลนิวตัน) | แรงประเมิน พิกัดสถิต (กิโลนิวตัน) | ความเร็วในการหมุนที่อนุญาต (รอบต่อนาที) | โครงสร้างการ กระบวนการซีล | ราง พิกัดน้ำหนัก (กิโลนิวตัน) | รวม หัวอัดจาระบี เฉพาะด้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,704.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 32 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M12 | สเตนเลส | พร้อมเกจ | - | 7.87 | 9.79 | 14000 | มีซีล | 2.74 | NA | ||
฿ 1,111.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 32 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M12 | เหล็กกล้าคาร์บอน | พร้อมเกจ | - | 7.87 | 9.79 | 14000 | มีซีล | 7.45 | NA | ||
฿ 876.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M12 | เหล็กกล้าคาร์บอน | พร้อมเกจ | - | 7.87 | 9.79 | 14000 | ไม่มีซีล | 7.06 | NA | ||
฿ 1,124.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | 18 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M16 | เหล็กกล้าคาร์บอน | พร้อมเกจ | - | 12 | 18.3 | 10000 | ไม่มีซีล | 3.14 | NA | ||
฿ 1,433.95 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | 18 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M16 | เหล็กกล้าคาร์บอน | พร้อมเกจ | - | 12 | 18.3 | 10000 | มีซีล | 11.2 | NA | ||
฿ 1,459.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 18 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M16 | เหล็กกล้าคาร์บอน | พร้อมเกจ | - | 12 | 18.3 | 10000 | มีซีล | 3.14 | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง