1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกระทุ้ง รุ่น CFH-AB (รหัสสินค้า)

CAM FOLLOWER

ลูกกระทุ้ง รุ่น CFH-AB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 876.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

มีเพลาขนาดเล็กและความแข็งแกร่งสูง โดยมีตลับลูกปืนเม็ดเข็มอยู่ภายในลูกกระทุ้ง เหมาะสำหรับใช้เป็นลูกกลิ้งนำทางระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรงในกลไกลูกเบี้ยวของเครื่องจักรอัตโนมัติและเครื่องจักรเฉพาะด้าน
· [ประเภทและคุณสมบัติ]
· CFH-AB ลูกเบี้ยว ที่สามารถปรับ ตำแหน่ง ได้อย่าง งานละเอียด โดยการหมุน สตัด เนื่องจาก เพลา ยึดและส่วน หัว ของ สตัด มีความผิดปกติ 0.25 มม. ถึง 1.0 มม.ซึ่งจะช่วยลดชั่วโมงการผลิตและการประกอบได้อย่างมากโดยหลีกเลี่ยงการจัดแนวกับร่อง หัวล็อค และการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตำแหน่ง รูติดตั้ง แม่นยำ
· รุ่น CFH-AB::หัวฉีด จาระบี / หัวหกเหลี่ยม ตรงกับ สตัด 12 - 30 [มม.]

รหัสสินค้า
CFH12M-AB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความกว้าง C
(มิลลิเมตร)
ชนิดลูกกลิ้ง สตัดเกลียวลูกกระทุ้ง
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ไกด์แบบกลิ้ง ลูกเบี้ยว:สกรูเกลียว (เกลียวละเอียด)
(มิลลิเมตร)
แรงประเมิน พิกัดพลวัตร
(กิโลนิวตัน)
แรงประเมิน พิกัดสถิต
(กิโลนิวตัน)
ความเร็วในการหมุนที่อนุญาต
(รอบต่อนาที)
โครงสร้างการ กระบวนการซีล ราง พิกัดน้ำหนัก
(กิโลนิวตัน)
รวม หัวอัดจาระบี เฉพาะด้าน

฿ 1,066.00

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น 12 วัน 103014วงแหวนนอก ทรงกระบอกM12สเตนเลสพร้อมเกจ-7.879.7914000ไม่มีซีล7.06NA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว วิธีการจับยึด พร้อมส่วนหัวสกรู รูหกเหลี่ยม ชนิดของลูกกระทุ้ง ความเยื้องศูนย์
ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก เคลือบฉนวน โรเลอร์ ไม่ แกน มี