1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปั๊มลมคอมเพรสเซอร์, อินเวอร์เตอร์ Zgaiard คอมเพรสเซอร์แอร์ 7.5-37 kW (รหัสสินค้า)

MITSUI SEIKI

ปั๊มลมคอมเพรสเซอร์, อินเวอร์เตอร์ Zgaiard คอมเพรสเซอร์แอร์ 7.5-37 kW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอมเพรสเซอร์นี้ ออกแบบใหม่ให้กะทัดรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการบีบอัดเพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงานทั้งหมด

[คุณสมบัติ]
· ประสิทธิภาพการทำงานที่เงียบ
· การออกแบบใหม่ด้วยสีเมทัลลิกคุณภาพสูง
· จอสัมผัส LCD แบบสี
· พัฒนาความสามารถในการทำงาน และงานซ่อมบำรุงง่าย

รหัสสินค้า
ZV15AS5-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

MITSUI SEIKI 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แพ็คเกจ ปั๊มลม มอเตอร์ พิกัดแรงม้าช่วง เอาต์พุต(PS) 20 ถึงน้อยกว่า 30 มอเตอร์ พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก(กิโลวัตต์ {} PS) 15{20}
วิธีการ การหล่อลื่น ประเภทการจ่าย น้ำมัน วิธีการระบายความร้อน ระบบ ระบายความร้อนด้วยอากาศ ความดัน สูงสุด(MPa) 0.93
การจัดส่งอากาศของ ปั๊มลม(ลิตร / นาที) 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 แหล่งที่มาของการขับขี่ (ประเภท) 3 เฟส แหล่งขับเคลื่อน (พิกัดแรงดันไฟฟ้า) 200/200 · 220
ค่า การส่งเสียง(เดซิเบล) 54 วิธีการ ความกด, ความอัด, ความดัน สกรู เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง พร้อมกับ
วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ไดรฟ์ อินเวอร์เตอร์ เอาต์พุต เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง / ตู้เย็น (น้ำยาหล่อเย็น R-407C และ R410A)(กิโลวัตต์) 0.54 / 0.602 · 0.626