1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โหลดเซลส์, แรงกดน้อย ชนิด CMM1

โหลดเซลส์, แรงกดน้อย ชนิด CMM1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 41,164.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

โหลดเซลส์ บีบอัดขนาดกะทัดรัดและเบา

[คุณสมบัติ]
· โหลดเซลส์ ทุกประเภทน้ำหนักเบาและกะทัดรัด - สเตนเลส มีความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมสูง CMM1R- สายโรบอท (6 ม.) ที่มี ความยืดหยุ่น ดีเยี่ยมพร้อมการติดตั้ง มาตรฐาน
·เหมาะสำหรับตำแหน่งที่ โหลดเซลส์ และ สายไฟ สามารถเคลื่อนที่ได้

รหัสสินค้า
CMM1-1TSALE
CMM1R-1T
CMM1R-2T
CMM1R-50K
CMM1R-100K
CMM1R-200K
CMM1R-500K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกำลังการผลิตจัดอันดับ

฿ 45,506.70

฿ 25,633.92

LOAD CELL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9.807 kN {1 tf}

฿ 41,164.74

NMB LOAD CELL 1 ชิ้น 9 วัน 9.807 kN {1 tf}

฿ 41,164.74

NMB LOAD CELL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 19.61 kN {2 tf}

฿ 41,164.74

NMB LOAD CELL 1 ชิ้น 9 วัน 490.3 N {50 kgf}

฿ 41,164.74

NMB LOAD CELL 1 ชิ้น 9 วัน 980.7 N {100 kgf}

฿ 41,164.74

NMB LOAD CELL 1 ชิ้น 9 วัน 1.961 kN {200 kgf}

฿ 41,164.74

NMB LOAD CELL 1 ชิ้น 5 วัน 4.903 kN {500 kgf}

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกินพิกัดที่อนุญาต 150 %R.C. เกินพิกัด จำกัด 200 %R.C. พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 2 mV/V ± 0.005 mV/V
แรงดันไฟฟ้าที่แนะนำ 12 V หรือน้อยกว่า วัสดุ สแตนเลส ชีวิตที่เหนื่อยล้า 1,000,000 ครั้งที่การใช้งานสูงสุด
ช่วง การชดเชยค่าอุณหภูมิ -10°C to 70°C ไม่เป็นเชิงเส้น 0.15 %R.O. ฮิสเทอรีซิส 0.1 %R.O.
ความสามารถในการทวนซ้ำ 0.05 %R.O. ผลของอุณหภูมิ เอาต์พุต 0.1% LOAD/10°C การใช้งาน ประเภท เครื่องชั่งอุตสาหกรรม ชนิดอัดแรงสำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรม