1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ VPS series ( แพ้ด ชั้นเดียว), ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อ แบบตรง VPSK20 / 25/30 (รหัสสินค้า)

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ VPS series ( แพ้ด ชั้นเดียว), ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อ แบบตรง VPSK20 / 25/30
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 572.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ มี ข้อต่อสามารถเลือกวัสดุแผ่นรองจาก NBR ยางซิลิกอนยาง PU และเส้นผ่านศูนย์กลางภายในได้ตั้งแต่⌀20, 25, 30มีการเก็บสินค้าคงคลังบางส่วนของ ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงสามารถจัดส่งในวันเดียวกันได้กระบอกลมสี่เหลี่ยม ขนาดเล็กทำโดย บริษัท ไต้หวันก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ที่เชี่ยวชาญในอุปกรณ์ / อุปกรณ์เสริม ระบบนิวเมติกส์/วงจรลมยอดขายของ บริษัท กำลังขยายตัวในหลายประเทศทั่วโลกและผลิตภัณฑ์ได้รับการตอบรับที่ดีทั่วโลก

รหัสสินค้า
VPSK20-NBR
VPSK20-S
VPSK20-U
VPSK25-NBR
VPSK25-U
VPSK30-NBR
VPSK30-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี เส้นผ่าศูนย์กลาง แพ้ด วงกลม
(φ)

฿ 572.30

VACUUM EQUIPEMENTS 1 ชิ้น 6 วัน NBRมาตรฐานสีดำ20

฿ 624.33

VACUUM EQUIPEMENTS 1 ชิ้น 6 วัน ยางซิลิกอนมาตรฐาน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ความโปร่งใส20

฿ 707.57

VPS 1 ชิ้น 20 วัน ยาง PUมาตรฐานสีน้ำเงิน20

฿ 572.30

VACUUM EQUIPEMENTS 1 ชิ้น 6 วัน NBRมาตรฐานสีดำ25

฿ 707.57

VPS 1 ชิ้น 20 วัน ยาง PUมาตรฐานสีน้ำเงิน25

฿ 572.30

VACUUM EQUIPEMENTS 1 ชิ้น 6 วัน NBRมาตรฐานสีดำ30

฿ 624.33

VACUUM EQUIPEMENTS 1 ชิ้น 6 วัน ยางซิลิกอนมาตรฐาน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ความโปร่งใส30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / ชุดโฮลเดอร์ รูปทรง แพ้ด มาตรฐาน วิธีการติดตั้ง ประเภท แบบฝัง
พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว วัสดุ ยาง ประเภท ท่อตรงพร้อม ข้อต่อฟิตติ้ง