1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกำเนิดสุญญากาศ ซีรีส์ VE, VET (VET05-04)

VACUUM GENERATOR

ตัวกำเนิดสุญญากาศ ซีรีส์ VE, VET (VET05-04)
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
  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมจาก MISUMI-VONA ที่นำเสนอตามความต้องการของลูกค้าและได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี จากผู้ผลิตในเอเชียที่มีการเติบโตทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยม เลือกตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน ชิ้นส่วนอุปกรณ์นิวเมติกส์ของ Taiwan CHELIC Corporation ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 และได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลก คุณภาพกระบอกสูบของพวกเขาได้รับการตอบรับเป็นพิเศษในด้านการใช้งานต่างๆ

รหัสสินค้า
VET05-04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอัตราการไหล อากาศ
(ลิตร / นาที)
ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว อัตราการไหล สุญญากาศ
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด ความยาวรวม B
(มิลลิเมตร)

฿ 421.42

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 6 วัน 11.5φ4φ411.50.5 มม60

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท ท่อเหล็ก ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม วาล์ว สำหรับสร้าง สุญญากาศ เครื่องสร้างสูญญากาศ(ปาสคาล) -91.8
พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว การใช้งาน วัตถุ เดียว
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0:: 0.9 ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 5:: 60

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VET05-04 ในชุด ตัวกำเนิดสุญญากาศ ซีรีส์ VE, VET

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VET05-06
VET10-06
VET10-08
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอัตราการไหล อากาศ
(ลิตร / นาที)
ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว อัตราการไหล สุญญากาศ
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด ความยาวรวม B
(มิลลิเมตร)

฿ 451.15

1 ชิ้น 6 วัน 11.5φ6φ611.50.5 มม65.9

฿ 447.44

1 ชิ้น 6 วัน 45φ6φ6451.0 มม75.6

฿ 447.44

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 45φ8φ8451.0 มม78.5