1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกำเนิดสุญญากาศ ซีรีส์ VE, VEN

ตัวกำเนิดสุญญากาศ ซีรีส์ VE, VEN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 483.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมจาก MISUMI-VONA ที่นำเสนอตามความต้องการของลูกค้าและได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี จากผู้ผลิตในเอเชียที่มีการเติบโตทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยม เลือกตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน ชิ้นส่วนอุปกรณ์นิวเมติกส์ของ Taiwan CHELIC Corporation ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 และได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลก คุณภาพกระบอกสูบของพวกเขาได้รับการตอบรับเป็นพิเศษในด้านการใช้งานต่างๆ

รหัสสินค้า
VEN05-601
VEN07-601
VEN10-601
VEN10-801
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอัตราการไหล อากาศ
(ลิตร / นาที)
ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว อัตราการไหล สุญญากาศ
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด

฿ 483.86

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 6 วัน 11.5φ611.50.5 มม

฿ 499.46

VACUUM EQUIPEMENTS 1 ชิ้น 6 วัน 23φ6230.7 มม

฿ 499.46

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 6 วัน 45φ6451.0 มม

฿ 499.46

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 6 วัน 45φ8451.0 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท ท่อเหล็ก ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม วาล์ว สำหรับสร้าง สุญญากาศ เครื่องสร้างสูญญากาศ(ปาสคาล) -91.8
พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ R1/8 การใช้งาน วัตถุ เดียว
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0:: 0.9 ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 5:: 60 ความยาวรวม B(มิลลิเมตร) 48.6