1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกำเนิดสุญญากาศ VE ซีรี่ส์ VELN

ตัวกำเนิดสุญญากาศ VE ซีรี่ส์ VELN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 418.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สินค้านี้เป็นตัวกำเนิดสุญญากาศ เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่รองรับการใช้งาน จาก ⌀4, 6 และ 8 พร้อมจัดส่งทันทีเนื่องจากมีสินค้าอยู่ในสต็อก กระบอกลมสำหรับจิ๊กขนาดกะทัดรัดที่ผลิตโดยโรงงานผลิตอุปกรณ์ระบบนิวเมติกส์ / ชิ้นส่วนพิเศษในไต้หวัน ซึ่งก่อตั้งในปี 1988 สินค้ามีจำหน่ายทั่วโลกและบริษัทมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับสากล

รหัสสินค้า
VELN05-04
VELN05-06
VELN10-06SALE
VELN10-08
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอัตราการไหล อากาศ
(ลิตร / นาที)
ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว อัตราการไหลของสุญญากาศ
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด ความยาวรวม B
(มิลลิเมตร)

฿ 418.99

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 6 วัน 11.5φ4φ411.50.5 มม60

฿ 510.36

VACUUM EQUIPEMENTS 1 ชิ้น 6 วัน 11.5φ6φ611.50.5 มม65.9

฿ 511.77

฿ 203.89

VACUUM EJECTORS VML 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 45φ6φ6451.0 มม75.6

฿ 558.08

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 45φ8φ8451.0 มม78.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท ท่อเหล็ก ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม วาล์ว สำหรับสร้าง สุญญากาศ เครื่องสร้างสูญญากาศ(ปาสคาล) -91.8
พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว การใช้งาน วัตถุ เดียว
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0:: 0.9 ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 5:: 60