1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องกำเนิดสุญญากาศ VEB series

เครื่องกำเนิดสุญญากาศ VEB series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 468.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เครื่องกำเนิดสุญญากาศ CHELIC ตัวกำเนิดสุญญากาศ เครื่องกำเนิดสุญญากาศ VEB ซีรีส์

รหัสสินค้า
VEB0704
VEB0706
VEB1204
VEB1206
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเครื่องสร้างสูญญากาศ
(ปาสคาล)
อัตราการไหล อากาศ
(ลิตร / นาที)
ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว อัตราการไหล สุญญากาศ
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด

฿ 468.25

VEB 1 ชิ้น 6 วัน -86.713φ4φ460.5 มม

฿ 468.25

VEB 1 ชิ้น 6 วัน -91.844φ6φ6271.0 มม

฿ 468.25

VEB 1 ชิ้น 6 วัน -91.8100φ4φ4631.5 มม

฿ 468.25

VACUUM EJECTORS VAB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -91.8180φ6φ61102.0 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท แบบเหลี่ยม ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม วาล์ว สำหรับสร้าง สุญญากาศ พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว
พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว การใช้งาน วัตถุ เดียว ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.1:: 0.6
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 0:: 60