(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์มิ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเราเลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ กระแสไฟฟ้า ของคุณก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลกคุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ
รหัสสินค้า |
---|
SDAD20X[25,50,75,100,150,200,250,300] |
SDAD20X[25,50,75,100,150,200,250,300]-[FA,LB] |
SDAD20X[25,50,75,100,150,200,250,300]-SA[1,2] |
SDAD20X[25,50,75,100,150,200,250,300]-SA[1,2]-[FA,LB] |
SDAD20X[25,50,75,100,150,200,250,300]-C |
SDAD20X[25,50,75,100,150,200,250,300]-C-[FA,LB] |
SDAD20X[25,50,75,100,150,200,250,300]-C-SA[1,2] |
SDAD20X[25,50,75,100,150,200,250,300]-C-SA[1,2]-[FA,LB] |
SDAD25X[25,50,75,100,150,200,250,300] |
SDAD25X[25,50,75,100,150,200,250,300]-[FA,LB] |
SDAD25X[25,50,75,100,150,200,250,300]-SA[1,2] |
SDAD25X[25,50,75,100,150,200,250,300]-SA[1,2]-[FA,LB] |
SDAD25X[25,50,75,100,150,200,250,300]-C |
SDAD25X[25,50,75,100,150,200,250,300]-C-[FA,LB] |
SDAD25X[25,50,75,100,150,200,250,300]-C-SA[1,2] |
SDAD25X[25,50,75,100,150,200,250,300]-C-SA[1,2]-[FA,LB] |
SDAD32X[25,50,75,100,150,200,250,300] |
SDAD32X[25,50,75,100,150,200,250,300]-[FA,LB] |
SDAD32X[25,50,75,100,150,200,250,300]-SA[1,2] |
SDAD32X[25,50,75,100,150,200,250,300]-SA[1,2]-[FA,LB] |
SDAD32X[25,50,75,100,150,200,250,300]-C |
SDAD32X[25,50,75,100,150,200,250,300]-C-[FA,LB] |
SDAD32X[25,50,75,100,150,200,250,300]-C-SA[1,2] |
SDAD32X[25,50,75,100,150,200,250,300]-C-SA[1,2]-[FA,LB] |
SDAD40X[25,50,75,100,150,200,250,300] |
SDAD40X[25,50,75,100,150,200,250,300]-[FA,LB] |
SDAD40X[25,50,75,100,150,200,250,300]-SA[1,2] |
SDAD40X[25,50,75,100,150,200,250,300]-SA[1,2]-[FA,LB] |
SDAD40X[25,50,75,100,150,200,250,300]-C |
SDAD40X[25,50,75,100,150,200,250,300]-C-[FA,LB] |
SDAD40X[25,50,75,100,150,200,250,300]-C-SA[1,2] |
SDAD40X[25,50,75,100,150,200,250,300]-C-SA[1,2]-[FA,LB] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ID (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | เบาะลม | เหล็กฉากสำหรับยึด | ปริมาณ เซนเซอร์ | ประเภท เซนเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 37 วัน | 20 | 25 ~ 300 | ไม่มี | พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 37 วัน | 20 | 25 ~ 300 | ไม่มี | ชนิด หน้าแปลน แบบอยู่กับที่ / ฐานรอง แบบอยู่กับที่ | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 37 วัน | 20 | 25 ~ 300 | ไม่มี | พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด | 1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ACS-100 | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 37 วัน | 20 | 25 ~ 300 | ไม่มี | ชนิด หน้าแปลน แบบอยู่กับที่ / ฐานรอง แบบอยู่กับที่ | 1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ACS-100 | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 37 วัน | 20 | 25 ~ 300 | ใช่ | พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 37 วัน | 20 | 25 ~ 300 | ใช่ | ชนิด หน้าแปลน แบบอยู่กับที่ / ฐานรอง แบบอยู่กับที่ | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 37 วัน | 20 | 25 ~ 300 | ใช่ | พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด | 1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ACS-100 | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 37 วัน | 20 | 25 ~ 300 | ใช่ | ชนิด หน้าแปลน แบบอยู่กับที่ / ฐานรอง แบบอยู่กับที่ | 1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ACS-100 | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 37 วัน | 25 | 25 ~ 300 | ไม่มี | พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 37 วัน | 25 | 25 ~ 300 | ไม่มี | ชนิด หน้าแปลน แบบอยู่กับที่ / ฐานรอง แบบอยู่กับที่ | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 37 วัน | 25 | 25 ~ 300 | ไม่มี | พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด | 1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ACS-100 | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 37 วัน | 25 | 25 ~ 300 | ไม่มี | ชนิด หน้าแปลน แบบอยู่กับที่ / ฐานรอง แบบอยู่กับที่ | 1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ACS-100 | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 37 วัน | 25 | 25 ~ 300 | ใช่ | พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 37 วัน | 25 | 25 ~ 300 | ใช่ | ชนิด หน้าแปลน แบบอยู่กับที่ / ฐานรอง แบบอยู่กับที่ | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 37 วัน | 25 | 25 ~ 300 | ใช่ | พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด | 1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ACS-100 | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 37 วัน | 25 | 25 ~ 300 | ใช่ | ชนิด หน้าแปลน แบบอยู่กับที่ / ฐานรอง แบบอยู่กับที่ | 1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ACS-100 | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 37 วัน | 32 | 25 ~ 300 | ไม่มี | พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 37 วัน | 32 | 25 ~ 300 | ไม่มี | ชนิด หน้าแปลน แบบอยู่กับที่ / ฐานรอง แบบอยู่กับที่ | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 37 วัน | 32 | 25 ~ 300 | ไม่มี | พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด | 1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ACS-100 | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 37 วัน | 32 | 25 ~ 300 | ไม่มี | ชนิด หน้าแปลน แบบอยู่กับที่ / ฐานรอง แบบอยู่กับที่ | 1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ACS-100 | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 37 วัน | 32 | 25 ~ 300 | ใช่ | พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 37 วัน | 32 | 25 ~ 300 | ใช่ | ชนิด หน้าแปลน แบบอยู่กับที่ / ฐานรอง แบบอยู่กับที่ | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 37 วัน | 32 | 25 ~ 300 | ใช่ | พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด | 1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ACS-100 | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 37 วัน | 32 | 25 ~ 300 | ใช่ | ชนิด หน้าแปลน แบบอยู่กับที่ / ฐานรอง แบบอยู่กับที่ | 1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ACS-100 | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 37 วัน | 40 | 25 ~ 300 | ไม่มี | พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 37 วัน | 40 | 25 ~ 300 | ไม่มี | ชนิด หน้าแปลน แบบอยู่กับที่ / ฐานรอง แบบอยู่กับที่ | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 37 วัน | 40 | 25 ~ 300 | ไม่มี | พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด | 1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ACS-100 | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 37 วัน | 40 | 25 ~ 300 | ไม่มี | ชนิด หน้าแปลน แบบอยู่กับที่ / ฐานรอง แบบอยู่กับที่ | 1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ACS-100 | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 37 วัน | 40 | 25 ~ 300 | ใช่ | พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 37 วัน | 40 | 25 ~ 300 | ใช่ | ชนิด หน้าแปลน แบบอยู่กับที่ / ฐานรอง แบบอยู่กับที่ | - | ไม่มี | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 37 วัน | 40 | 25 ~ 300 | ใช่ | พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด | 1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ACS-100 | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 37 วัน | 40 | 25 ~ 300 | ใช่ | ชนิด หน้าแปลน แบบอยู่กับที่ / ฐานรอง แบบอยู่กับที่ | 1 ชิ้น / 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ACS-100 |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง | วิธีการทำงานของก้าน | ก้านคู่ | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | ไม่ | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.1:: 0.85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง