1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วควบคุมความเร็ว ASC-150

วาล์วควบคุมความเร็ว ASC-150
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 390.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมจาก MISUMI-VONA ที่นำเสนอตามความต้องการของลูกค้าและได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี จากผู้ผลิตในเอเชียที่มีการเติบโตทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยม เลือกตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน ชิ้นส่วนอุปกรณ์นิวเมติกส์ของ Taiwan CHELIC Corporation ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 และได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลก คุณภาพกระบอกสูบของพวกเขาได้รับการตอบรับเป็นพิเศษในด้านการใช้งานต่างๆ

รหัสสินค้า
ASC-150-01
ASC-150-01N
ASC-150-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ วิธีการตรึง

฿ 390.21

AIR UNIT 10 ชิ้น 6 วัน Rc1/8มาตรฐาน

฿ 390.21

AIR UNIT 10 ชิ้น 20 วัน Rc1/8ชนิดยึดกับแผง

฿ 390.21

AIR UNIT 1 ชิ้น 6 วัน Rc1/4มาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม รูปทรง ชนิดตรง ทิศทางควบคุม มิเตอร์วัดขาออก
ประเภทข้อต่อ ทั้งสองฝ่าย ชนิดมีรูต๊าปเกลียว วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน
ประเภทลูกบิด มาตรฐาน ประเภท น็อตล็อค น็อตหกเหลี่ยม ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 5:: 60
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.05:: 0.9 การไหลสูงสุด(ลิตร / นาที) 240